Steuerstromkreis-Typ
|
AC bei 50/60 Hz
|
Motorleistung (kW)
|
3 kW bei 220 - 230 V AC 50/60 Hz AC-3
5,5 kW bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz AC-3
5,5 kW bei 440 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW bei 690 V AC 50/60 Hz AC-3
3 kW bei 220 - 230 V AC 50/60 Hz AC-3e
5,5 kW bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz AC-3e
5,5 kW bei 440 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW bei 690 V AC 50/60 Hz AC-3e
2,2 kW bei 400 V AC 50/60 Hz AC-4
|
Typ der Hilfskontakte
|
Typ unverzögert 1 S
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
24 V AC 50/60 Hz
|
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
Abfallspannung: 0,2 - 0,75 Uc (bei <50 °C)
Betrieb: 0,85 - 1,15 Uc (bei <50 °C)
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
Stromkreis: 600 V entspricht UL 508
Stromkreis: 600 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
Signalschaltkreis: 600 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
Stromkreis: 750 V entspricht VDE 0110 Gruppe C
Stromkreis: 690 V entspricht BS 5424
Stromkreis: 690 V entspricht NF C 20-040
Stromkreis: 690 V entspricht IEC 60947
Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947
Signalschaltkreis: 690 V entspricht BS 5424
Signalschaltkreis: 600 V entspricht VDE 0110 Gruppe C
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Montagehalterung
|
Platte
Schiene
|
Normen
|
EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
JIS C8201-4-1
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht VDE 0106
|
Schutzbehandlung
|
TC entspricht IEC 60068
TC entspricht DIN 50016
|
Flammenfestigkeit
|
V1 entspricht UL 94
Anforderung 2 entspricht NF F 16-101
Anforderung 2 entspricht NF F 16-102
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
0,8…1,3 Nm - auf Schraubklemmenleisten Philips Nr. 2
0,8…1,3 Nm - auf Schraubklemmenleisten flach Ø 6
0,8…1,3 Nm - auf Schraubklemmenleisten Position Nr. 2
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
Stromkreis: 690 V AC 50/60 Hz
Signalschaltkreis: <= 690 V AC 50/60 Hz
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
20 A (bei 50 °C) für Stromkreis
10 A (bei 50 °C) für Signalschaltkreis
|
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen
|
110 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947
144 A AC für Stromkreis entspricht NF C 63-110
144 A AC für Stromkreis entspricht IEC 60947
|
Nenn-Unterbrechungskapazität
|
110 A bei 440 V entspricht IEC 60947
80 A bei 500 V entspricht IEC 60947
70 A bei 660 - 690 V entspricht IEC 60947
|
Zugehörige Absicherung
|
25 A gG bei <= 440 V für Stromkreis
25 A aM für Stromkreis
10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947
10 A gG für Signalschaltkreis entspricht VDE 0660
|
Durchschnittliche Impedanz
|
3 MOhm - Ith 20 A 50 Hz für Stromkreis
|
Anzugsleistung in VA
|
30 VA (bei 20 °C)
|
Halteleistungsaufnahme in VA
|
4,5 VA (bei 20 °C)
|
Wärmeabgabe
|
1,3 W
|
Betriebszeit
|
10 - 20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung
10 - 20 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung
|
Niveau des Sicherheitslevels
|
B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
|
Mechanische Lebensdauer
|
10 Mcycles
|
Max. Betriebsrate
|
3600 cyc/h
|
Min. Schaltstrom
|
5 mA for Signalschaltkreis
|
Min. Schaltspannung
|
17 V for Signalschaltkreis
|
Isolierwiderstand
|
> 10 MOhm for Signalschaltkreis
|
Höhe
|
58 mm
|
Breite
|
45 mm
|
Tiefe
|
57 mm
|
Produktgewicht
|
0,235 kg
|