Baureihe
|
TeSys
|
Produktname
|
TeSys Deca
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Umschaltschütz
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LC2D
|
Anwendung des Schützes
|
Ohmsche Last
|
Nutzungskategorie
|
AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
|
Gerätedarstellung
|
Vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene
|
Beschreibung der Pole
|
4P
|
Strommast Kontaktzusammensetzung
|
4 S
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
Stromkreis: <= 1.000 V AC 25 - 400 Hz
Stromkreis: <= 460 V DC
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
200 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC AC-1 für Stromkreis
|
Steuerstromkreis-Typ
|
AC bei 50/60 Hz
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
230 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV entspricht IEC 60947
|
Überspannungskategorie
|
III
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
200 A (bei 60 °C) für Stromkreis
|
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen
|
1260 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
|
Nenn-Unterbrechungskapazität
|
1260 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
250 A 40 °C - 10 min für Stromkreis
550 A 40 °C - 1 min für Stromkreis
950 A 40 °C - 10 s für Stromkreis
1100 A 40 °C - 1 s für Stromkreis
|
Zugehörige Absicherung
|
250 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Stromkreis
200 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 2 für Stromkreis
|
Durchschnittliche Impedanz
|
0,6 MOhm - Ith 200 A 50 Hz für Stromkreis
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
Stromkreis: 600 V CSA zertifiziert
Stromkreis: 600 V UL zertifiziert
Stromkreis: 1000 V entspricht IEC 60947-4-1
|
Elektrische Lebensdauer
|
0,5 Mcycles 250 A AC-1 bei Ue <= 690 V
|
Verlustleistung pro Pol
|
24 W AC-1
|
Vordere Abdeckung
|
Mit
|
Verriegelungsart
|
Mechanisch
|
Montagehalterung
|
Platte
Schiene
|
Normen
|
CSA C22.2 Nr. 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
|
Produktzertifizierungen
|
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
CB
DNV-GL
RINA
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…2,5 mm²flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…2,5 mm²flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…2,5 mm²flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…2,5 mm²flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…2,5 mm²starr ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…2,5 mm²starr ohne Kabelende
Stromkreis: Stecker 1 Kabel(n) 10…120 mm²flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Stecker 2 Kabel(n) 10…50 mm²flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Stecker 1 Kabel(n) 10…120 mm²flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Stecker 2 Kabel(n) 10…50 mm²flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Stecker 1 Kabel(n) 10…120 mm²starr ohne Kabelende
Stromkreis: Stecker 2 Kabel(n) 10…50 mm²starr ohne Kabelende
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
Steuerkreis: 1,2 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher flach Ø 6
Steuerkreis: 1,2 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Philips Nr. 2
Stromkreis: 12 Nm - auf Stecker Sechskant Schraubenkopf 4 mm
|
Betriebszeit
|
20 - 50 ms Schließung
6 - 20 ms Öffnung
|
Niveau des Sicherheitslevels
|
B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
|
Mechanische Lebensdauer
|
8000000 Zyklen
|
Max. Betriebsrate
|
1200 cyc/h 60 °C
|
Spulentechnologie
|
Integrierte bidirektionaler Spitzenbegrenzungsdioden-Suppressor
|
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
0,3 - 0,5 Uc (-40…55 °C):Abfallspannung AC 50 Hz
0,8 - 1,15 Uc (-40…55 °C):Betrieb AC 50 Hz
|
Anzugsleistung in VA
|
280…350 VA 60 Hz cos phi 0,9 (bei 20 °C)
280…350 VA 50 Hz cos phi 0,9 (bei 20 °C)
|
Halteleistungsaufnahme in VA
|
2…18 VA (bei 20 °C) cos phi 0,3 60 Hz
2…18 VA (bei 20 °C) cos phi 0,3 50 Hz
|
Wärmeabgabe
|
3…8 W bei 50/60 Hz
|