Schneider-Electric
 
LC2D1156F7 Bild- scope
LC2D1156F7
Wendeschütz TeSys LC2-D, 3p, AC-3 440V 115A, Spule 110V AC
EAN Code EAN Code: 
3389110533262
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produktname TeSys Deca
Produkt- oder Komponententyp Wendeschütz
Kurzbezeichnung des Geräts LC2D
Anwendung des Schützes Motorsteuerung
Ohmsche Last
Nutzungskategorie AC-1
AC-3
Gerätedarstellung Vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene
Beschreibung der Pole 3P
Strommast Kontaktzusammensetzung 3 S
[Ue] Betriebsbemessungsspannung Stromkreis: <= 1.000 V AC 25 - 400 Hz
Stromkreis: <= 300 V DC
[Ie] Betriebsbemessungstrom 200 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC AC-1 für Stromkreis
115 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC AC-3 für Stromkreis
Motorleistung (kW) 30 kW bei 220 - 230 V AC 50 - 60 Hz
55 kW bei 380 - 400 V AC 50 - 60 Hz
59 kW bei 415 V AC 50 - 60 Hz
59 kW bei 440 V AC 50 - 60 Hz
75 kW bei 500 V AC 50 - 60 Hz
80 kW bei 660 - 690 V AC 50 - 60 Hz
65 kW bei 1.000 V AC 50 - 60 Hz
Motorleistung HP (UL / CSA) 30 hp bei 200/208 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motoren
40 hp bei 230/240 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motoren
75 hp bei 460/480 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motoren
100 hp bei 575/600 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motoren
Steuerstromkreis-Typ AC bei 50/60 Hz
[Uc] Steuerkreisspannung 110 V AC 50/60 Hz
Aufbau der Hilfskontakte 1 S + 1 Ö
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV entspricht IEC 60947
Überspannungskategorie III
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 200 A (bei 60 °C) für Stromkreis
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen 140 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
250 A DC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
1260 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
Nenn-Unterbrechungskapazität 1100 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 250 A 40 °C - 10 min für Stromkreis
550 A 40 °C - 1 min für Stromkreis
950 A 40 °C - 10 s für Stromkreis
1100 A 40 °C - 1 s für Stromkreis
100 A - 1 s für Signalschaltkreis
120 A - 500 ms für Signalschaltkreis
140 A - 100 ms für Signalschaltkreis
Zugehörige Absicherung 10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
250 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Stromkreis
200 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 2 für Stromkreis
Durchschnittliche Impedanz 0,6 MOhm - Ith 200 A 50 Hz für Stromkreis
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung Stromkreis: 600 V CSA zertifiziert
Stromkreis: 600 V UL zertifiziert
Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-1
Signalschaltkreis: 600 V CSA zertifiziert
Signalschaltkreis: 600 V UL zertifiziert
Stromkreis: 1000 V entspricht IEC 60947-4-1
Elektrische Lebensdauer 0,8 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue <= 440 V
0,95 Mcycles 115 A AC-3 bei Ue <= 440 V
Verlustleistung pro Pol 24 W AC-1
7,9 W AC-3
Vordere Abdeckung Mit
Verriegelungsart Mechanisch
Elektrisch
Montagehalterung Platte
Schiene
Normen CSA C22.2 Nr. 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
Produktzertifizierungen BV
CCC
CSA
DNV
GL
RINA
UL
EAC
UKCA
Anschlüsse - Klemmen Steuerkreis: Ringkabelschuhklemmen (äußerer Durchmesser: 8 mm)
Stromkreis: Ringkabelschuhklemmen (äußerer Durchmesser: 25 mm)
Stromkreis: Schienen 1 Kabel(n) - Schienenquerschnitt: 5 x 25 mm
Anzugsdrehmoment Steuerkreis: 1,2 Nm - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubenzieher flach Ø 6 M3,5
Steuerkreis: 1,2 Nm - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubenzieher Philips Nr. 2 M3,5
Stromkreis: 12 Nm - auf Ringkabelschuhklemmen Sechskant Schraubenkopf 13 mm M8
Stromkreis: 12 Nm - auf Schienen Sechskant Schraubenkopf 13 mm M8
Steuerkreis: 1,2 Nm - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubenzieher Position Nr. 2 M3,5
Betriebszeit 20 - 50 ms Schließung
6 - 20 ms Öffnung
Niveau des Sicherheitslevels B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
Mechanische Lebensdauer 8000000 Zyklen
Max. Betriebsrate 2400 cyc/h 60 °C
Zusatzmerkmale
Spulentechnologie Integrierte bidirektionaler Spitzenbegrenzungsdioden-Suppressor
Steuerkreisspannungsgrenzen 0,3 - 0,5 Uc (55 °C):Abfallspannung AC 50/60 Hz
0,8 - 1,15 Uc (55 °C):Betrieb AC 50/60 Hz
Anzugsleistung in VA 280…350 VA 60 Hz cos phi 0,8 (bei 20 °C)
280…350 VA 50 Hz cos phi 0,8 (bei 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in VA 2…18 VA (bei 20 °C) cos phi 0,3 60 Hz
2…18 VA (bei 20 °C) cos phi 0,3 50 Hz
Wärmeabgabe 3…8 W bei 50/60 Hz
Typ der Hilfskontakte Typ mechanisch verbunden 1 S + 1 Ö entspricht IEC 60947-5-1
Typ Spiegelkontakt 1 Ö entspricht IEC 60947-4-1
Signalisierungskreisfrequenz 25 - 400 Hz
Min. Schaltstrom 5 mA for Signalschaltkreis
Min. Schaltspannung 17 V for Signalschaltkreis
Nicht überlappende Zeit 1,5 ms bei Aberregung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
1,5 ms bei Ansteuerung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
Isolierwiderstand > 10 MOhm for Signalschaltkreis
Montage
Schutzart (IP) IP20 Vorderseite entspricht IEC 60529
Klimafestigkeit Entspricht IACS E10
Beschichtung TH entspricht IEC 60068-2-30
Verschmutzungsgrad 3
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…60 °C
60…70 °C mit Unterlastung
Umgebungstemperatur bei Lagerung -60…80 °C
Betriebshöhe 0 - 3.000 m
Feuerbeständigkeit 850 °C entspricht IEC 60695-2-1
Flammenfestigkeit V1 entspricht UL 94
Mechanische Robustheit Schwingungen Schütz geöffnet: 2 Gn, 5 - 300 Hz
Schwingungen Schütz geschlossen: 4 Gn, 5 - 300 Hz
Schocks Schütz geschlossen: 15 Gn für 11 ms
Schocks Schütz geöffnet: 6 Gn für 11 ms
Höhe 158 mm
Breite 266 mm
Tiefe 148 mm
Produktgewicht 6,35 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 23,0 cm
VPE 1 Breite 31,5 cm
VPE 1 Länge 37,0 cm
VPE 1 Gewicht 6,5 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer A530c666-91dd-4119-8d61-f1c22a361ecb
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
PVC-frei Ja
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 237
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months