Baureihe
|
TeSys
TeSys Deca
|
Produktname
|
TeSys Deca
TeSys Deca
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wendeschütz
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LC2D
|
Anwendung des Schützes
|
Motorsteuerung
Ohmsche Last
|
Nutzungskategorie
|
AC-3
AC-1
|
Gerätedarstellung
|
Vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Strommast Kontaktzusammensetzung
|
3 S
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
Stromkreis: <= 690 V AC 25 - 400 Hz
Stromkreis: <= 300 V DC
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
25 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC AC-1 für Stromkreis
12 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC AC-3 für Stromkreis
|
Motorleistung (kW)
|
3 kW bei 220 - 230 V AC 50 Hz
5,5 kW bei 380 - 400 V AC 50 Hz
5,5 kW bei 415 - 440 V AC 50 Hz
7,5 kW bei 500 V AC 50 Hz
7,5 kW bei 660 - 690 V AC 50 Hz
|
Motorleistung HP (UL / CSA)
|
1 hp bei 115 V AC 60 Hz für 1 Phase Motoren
2 hp bei 230/240 V AC 60 Hz für 1 Phase Motoren
3 hp bei 200/208 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motoren
3 hp bei 230/240 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motoren
7,5 hp bei 460/480 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motoren
10 hp bei 575/600 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motoren
|
Steuerstromkreis-Typ
|
DC Standard
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
110 V DC
|
Aufbau der Hilfskontakte
|
1 S + 1 Ö
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60947
|
Überspannungskategorie
|
III
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
10 A (bei 60 °C) für Signalschaltkreis
25 A (bei 60 °C) für Stromkreis
|
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen
|
250 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
140 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
250 A DC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
|
Nenn-Unterbrechungskapazität
|
250 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
30 A 40 °C - 10 min für Stromkreis
61 A 40 °C - 1 min für Stromkreis
105 A 40 °C - 10 s für Stromkreis
210 A 40 °C - 1 s für Stromkreis
100 A - 1 s für Signalschaltkreis
120 A - 500 ms für Signalschaltkreis
140 A - 100 ms für Signalschaltkreis
|
Zugehörige Absicherung
|
10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
40 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Stromkreis
25 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 2 für Stromkreis
|
Durchschnittliche Impedanz
|
2,5 MOhm - Ith 25 A 50 Hz für Stromkreis
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
Stromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
Stromkreis: 600 V CSA zertifiziert
Stromkreis: 600 V UL zertifiziert
Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-1
Signalschaltkreis: 600 V CSA zertifiziert
Signalschaltkreis: 600 V UL zertifiziert
|
Elektrische Lebensdauer
|
2 Mcycles 12 A AC-3 bei Ue <= 440 V
0,8 Mcycles 25 A AC-1 bei Ue <= 440 V
|
Verlustleistung pro Pol
|
1,56 W AC-1
0,36 W AC-3
|
Vordere Abdeckung
|
Mit
|
Verriegelungsart
|
Mechanisch
|
Montagehalterung
|
Schiene
Platte
|
Normen
|
CSA C22.2 Nr. 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
|
Produktzertifizierungen
|
DNV
CSA
CCC
UL
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
RINA
GOST
UKCA
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…4 mm²flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…4 mm²flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…4 mm²flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…2,5 mm²flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…4 mm²starr
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…4 mm²starr
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…4 mm²flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…4 mm²flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…4 mm²flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…2,5 mm²flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…4 mm²starr
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…4 mm²starr
|
Anzugsdrehmoment
|
Stromkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher flach Ø 6
Stromkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Philips Nr. 2
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher flach Ø 6
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Philips Nr. 2
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Position Nr. 2
Stromkreis: 2,5 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Position Nr. 2
|
Betriebszeit
|
53,55 - 72,45 ms Schließung
16 - 24 ms Öffnung
|
Niveau des Sicherheitslevels
|
B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
|
Mechanische Lebensdauer
|
30 Mcycles
|
Max. Betriebsrate
|
3600 cyc/h 60 °C
|
Spulentechnologie
|
Integrierte bidirektionaler Spitzenbegrenzungsdioden-Suppressor
|
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
0,1 - 0,25 Uc (-40…70 °C):Abfallspannung DC
0,7 - 1,25 Uc (-40…60 °C):Betrieb DC
1 - 1,25 Uc (60…70 °C):Betrieb DC
|
Zeitkonstante
|
28 ms
|
Anzugsleistung in W
|
5,4 W (bei 20 °C)
|
Halteleistungsaufnahme in W
|
5,4 W bei 20 °C
|
Typ der Hilfskontakte
|
Typ mechanisch verbunden 1 S + 1 Ö entspricht IEC 60947-5-1
Typ Spiegelkontakt 1 Ö entspricht IEC 60947-4-1
|
Signalisierungskreisfrequenz
|
25 - 400 Hz
|
Min. Schaltstrom
|
5 mA für Signalschaltkreis
|
Min. Schaltspannung
|
17 V für Signalschaltkreis
|
Nicht überlappende Zeit
|
1,5 ms bei Aberregung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
1,5 ms bei Ansteuerung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
|
Isolierwiderstand
|
> 10 MOhm für Signalschaltkreis
|