Baureihe
|
TeSys
TeSys Deca
|
Produktname
|
Tesys Deca grün
TeSys Deca
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wendeschütz
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LC2D
|
Anwendung des Schützes
|
Motorsteuerung
Ohmsche Last
|
Nutzungskategorie
|
AC-1
AC-3
|
Gerätedarstellung
|
Vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Strommast Kontaktzusammensetzung
|
3 S
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
Stromkreis: 690 V AC 25 - 400 Hz
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
80 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC-1 für Stromkreis
65 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC-3 für Stromkreis
|
Motorleistung (kW)
|
18,5 kW bei 220 - 230 V AC 50 Hz
30 kW bei 380 - 400 V AC 50 Hz
37 kW bei 415 V AC 50 Hz
37 kW bei 440 V AC 50 Hz
37 kW bei 500 V AC 50 Hz
37 kW bei 660 - 690 V AC 50 Hz
|
Motorleistung HP (UL / CSA)
|
5 hp bei 115 V AC 60 Hz für 1 Phase Motoren
10 hp bei 230/240 V AC 60 Hz für 1 Phase Motoren
20 hp bei 200/208 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motoren
20 hp bei 230/240 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motoren
40 hp bei 460/480 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motoren
50 hp bei 575/600 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motoren
|
Steuerstromkreis-Typ
|
AC bei 50/60 Hz AC/DC, elektronisch
DC AC/DC, elektronisch
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
24 - 60 V AC 50/60 Hz
24 - 60 V DC
|
Aufbau der Hilfskontakte
|
1 S + 1 Ö
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60947
|
Überspannungskategorie
|
III
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
10 A (bei 60 °C) für Signalschaltkreis
80 A (bei 60 °C) für Stromkreis
|
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen
|
140 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
250 A DC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
1000 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
|
Nenn-Unterbrechungskapazität
|
1000 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
100 A - 1 s für Signalschaltkreis
120 A - 500 ms für Signalschaltkreis
140 A - 100 ms für Signalschaltkreis
520 A 40 °C - 10 s für Stromkreis
900 A 40 °C - 1 s für Stromkreis
110 A 40 °C - 10 min für Stromkreis
260 A 40 °C - 1 min für Stromkreis
|
Zugehörige Absicherung
|
10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
125 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Stromkreis
125 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 2 für Stromkreis
|
Durchschnittliche Impedanz
|
1,5 MOhm - Ith 80 A 50 Hz für Stromkreis
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
Stromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-1
|
Elektrische Lebensdauer
|
1,8 Mcycles 57 A AC-3 bei Ue <= 440 V
0,5 Mcycles 80 A AC-1 bei Ue <= 440 V
|
Verlustleistung pro Pol
|
9,6 W AC-1
6,3 W AC-3
|
Vordere Abdeckung
|
Mit
|
Verriegelungsart
|
Mechanisch
|
Montagehalterung
|
Schiene
Platte
|
Normen
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
IEC 60335-1
|
Produktzertifizierungen
|
CCC
CSA
EAC
UL
KC
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
UKCA
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…4 mm²flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…4 mm²flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…4 mm²flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…2,5 mm²flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…4 mm²starr
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…4 mm²starr
Stromkreis: EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 1 Kabel(n) 1…35 mm²flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 2 Kabel(n) 1…25 mm²flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 1 Kabel(n) 1…35 mm²flexibel mit Kabelende
Stromkreis: EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 2 Kabel(n) 1…25 mm²flexibel mit Kabelende
Stromkreis: EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 1 Kabel(n) 1…35 mm²starr
Stromkreis: EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 2 Kabel(n) 1…25 mm²starr
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher flach Ø 6
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Philips Nr. 2
Stromkreis: 8 Nm - auf EverLink BTR-Schraubsteckverbinder - Kabel 25…35 mm² Sechskant Schraubenkopf 4 mm
Stromkreis: 5 Nm - auf EverLink BTR-Schraubsteckverbinder - Kabel 1…25 mm² Sechskant Schraubenkopf 4 mm
|
Betriebszeit
|
55 - 65 ms Schließung
20 - 120 ms Öffnung (Datumscode >= 17221)
20 - 80 ms Öffnung (Datumscode >= 18011)
|
Niveau des Sicherheitslevels
|
B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
|
Mechanische Lebensdauer
|
6 Mcycles
|
Max. Betriebsrate
|
3600 cyc/h 60 °C
|
Spulentechnologie
|
Integrierte bidirektionale Spitzenbegrenzung
|
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
<= 0,1 Uc (-40…70 °C):Abfallspannung AC/DC
0,85 - 1,1 Uc (-40…60 °C):Betrieb AC
0,8 - 1,1Uc (-40…60 °C):Betrieb DC
1 - 1,1 Uc (60…70 °C):Betrieb AC/DC
|
Anzugsleistung in VA
|
15 VA 50/60 Hz (bei 20 °C)
|
Anzugsleistung in W
|
16 W bei 20 °C
|
Halteleistungsaufnahme in VA
|
1 VA (bei 20 °C) 50/60 Hz
|
Halteleistungsaufnahme in W
|
0,7 W bei 20 °C
|
Wärmeabgabe
|
0,7 W bei 50/60 Hz
|
Typ der Hilfskontakte
|
Typ mechanisch verbunden 1 S + 1 Ö entspricht IEC 60947-5-1
Typ Spiegelkontakt 1 Ö entspricht IEC 60947-4-1
|
Signalisierungskreisfrequenz
|
25 - 400 Hz
|
Min. Schaltstrom
|
5 mA for Signalschaltkreis
|
Min. Schaltspannung
|
17 V for Signalschaltkreis
|
Nicht überlappende Zeit
|
1,5 ms bei Aberregung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
1,5 ms bei Ansteuerung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
|
Isolierwiderstand
|
> 10 MOhm for Signalschaltkreis
|
Schutzart (IP)
|
IP20 Vorderseite entspricht IEC 60529
|
Klimafestigkeit
|
Entspricht IACS E10
Entspricht IEC 60947-1 Anhang Q Kategorie D
|
Beschichtung
|
TH entspricht IEC 60068-2-30
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…60 °C
60…70 °C mit Unterlastung
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-60…80 °C
|
Betriebshöhe
|
0 - 3.000 m
|
Feuerbeständigkeit
|
850 °C entspricht IEC 60695-2-1
|
Flammenfestigkeit
|
V1 entspricht UL 94
|
Mechanische Robustheit
|
Schwingungen Schütz geöffnet: 2 Gn, 5 - 300 Hz
Schwingungen Schütz geschlossen: 4 Gn, 5 - 300 Hz
Schocks Schütz geöffnet: 10 Gn für 11 ms
Schocks Schütz geschlossen: 15 Gn für 11 ms
|
Höhe
|
122 mm
|
Breite
|
119 mm
|
Tiefe
|
120 mm
|
Produktgewicht
|
2,174 kg
|
Farbe
|
Grau (SE GRAU 6)
Grün (SE GRÜN 2)
|