Schneider-Electric
 
LC2D80G7 Bild- scope
LC2D80G7
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3 80A, Spule 120V 50/60Hz
EAN Code EAN Code: 
3389110457193
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produktname TeSys Deca
Produkt- oder Komponententyp Wendeschütz
Kurzbezeichnung des Geräts LC2D
Anwendung des Schützes Ohmsche Last
Motorsteuerung
Nutzungskategorie AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
Gerätedarstellung Vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene
Beschreibung der Pole 3P
Strommast Kontaktzusammensetzung 3 S
[Ue] Betriebsbemessungsspannung Stromkreis: <= 690 V AC 25 - 400 Hz
Stromkreis: <= 300 V DC
[Ie] Betriebsbemessungstrom 125 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC AC-1 für Stromkreis
80 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC AC-3 für Stromkreis
80 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC AC-3e für Stromkreis
55 A (bei <60 °C) bei <= 400 V AC AC-4 für Stromkreis
Motorleistung (kW) 22 kW bei 220 - 230 V AC 50 Hz
37 kW bei 380 - 400 V AC 50 Hz
45 kW bei 415 - 440 V AC 50 Hz
55 kW bei 500 V AC 50 Hz
45 kW bei 660 - 690 V AC 50 Hz
Motorleistung HP (UL / CSA) 20 hp bei 200/208 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motoren
7,5 hp bei 115 V AC 60 Hz für 1 Phase Motoren
15 hp bei 230/240 V AC 60 Hz für 1 Phase Motoren
25 hp bei 230/240 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motoren
60 hp bei 460/480 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motoren
60 hp bei 575/600 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motoren
Steuerstromkreis-Typ AC bei 50/60 Hz
[Uc] Steuerkreisspannung 120 V AC 50/60 Hz
Aufbau der Hilfskontakte 1 S + 1 Ö
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV entspricht IEC 60947
Überspannungskategorie III
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 10 A (bei 60 °C) für Signalschaltkreis
125 A (bei 60 °C) für Stromkreis
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen 140 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
250 A DC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
1100 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
Nenn-Unterbrechungskapazität 1100 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 135 A 40 °C - 10 min für Stromkreis
320 A 40 °C - 1 min für Stromkreis
640 A 40 °C - 10 s für Stromkreis
990 A 40 °C - 1 s für Stromkreis
100 A - 1 s für Signalschaltkreis
120 A - 500 ms für Signalschaltkreis
140 A - 100 ms für Signalschaltkreis
Zugehörige Absicherung 10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
200 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Stromkreis
160 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 2 für Stromkreis
Durchschnittliche Impedanz 0,8 MOhm - Ith 125 A 50 Hz für Stromkreis
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung Stromkreis: 600 V CSA zertifiziert
Stromkreis: 600 V UL zertifiziert
Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-1
Signalschaltkreis: 600 V CSA zertifiziert
Signalschaltkreis: 600 V UL zertifiziert
Stromkreis: 1000 V entspricht IEC 60947-4-1
Elektrische Lebensdauer 0,8 Mcycles 125 A AC-1 bei Ue <= 440 V
1,5 Mcycles 80 A AC-3 bei Ue <= 440 V
1,5 Mcycles 80 A AC-3e bei Ue <= 440 V
Verlustleistung pro Pol 12,5 W AC-1
5,1 W AC-3
5,1 W AC-3e
Vordere Abdeckung Mit
Verriegelungsart Mechanisch
Montagehalterung Platte
Schiene
Normen CSA C22.2 Nr. 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
Produktzertifizierungen UL
CSA
RINA
GOST
CCC
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
BV
UKCA
Anschlüsse - Klemmen Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…4 mm²flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…4 mm²flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…2,5 mm²flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…4 mm²starr
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…4 mm²starr
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…2,5 mm²flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Stecker 1 Kabel(n) 4…50 mm²flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Stecker 2 Kabel(n) 4…25 mm²flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Stecker 1 Kabel(n) 4…50 mm²flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Stecker 2 Kabel(n) 4…16 mm²flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Stecker 1 Kabel(n) 4…50 mm²starr
Stromkreis: Stecker 2 Kabel(n) 4…25 mm²starr
Anzugsdrehmoment Steuerkreis: 1,2 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher flach Ø 6
Steuerkreis: 1,2 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Philips Nr. 2
Stromkreis: 12 Nm - auf Stecker - mit Schraubenzieher flach Ø 6 bis Ø 8
Stromkreis: 12 Nm - auf Stecker Sechskant Schraubenkopf 4 mm
Steuerkreis: 1,2 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Position Nr. 2
Betriebszeit 20 - 35 ms Schließung
6 - 20 ms Öffnung
Niveau des Sicherheitslevels B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
Mechanische Lebensdauer 4 Mcycles
Max. Betriebsrate 3600 cyc/h 60 °C
Zusatzmerkmale
Spulentechnologie Ohne integriertes Beschaltungsmodul
Steuerkreisspannungsgrenzen 0,3 - 0,6 Uc (-40…70 °C):Abfallspannung AC 50/60 Hz
0,8 - 1,1Uc (-40…55 °C):Betrieb AC 50 Hz
0,85 - 1,1 Uc (-40…55 °C):Betrieb AC 60 Hz
1 - 1,1 Uc (55…70 °C):Betrieb AC 50/60 Hz
Anzugsleistung in VA 245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in VA 26 VA 60 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
26 VA 50 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
Wärmeabgabe 6…10 W bei 50/60 Hz
Typ der Hilfskontakte Typ mechanisch verbunden 1 S + 1 Ö entspricht IEC 60947-5-1
Typ Spiegelkontakt 1 Ö entspricht IEC 60947-4-1
Signalisierungskreisfrequenz 25 - 400 Hz
Min. Schaltstrom 5 mA for Signalschaltkreis
Min. Schaltspannung 17 V for Signalschaltkreis
Nicht überlappende Zeit 1,5 ms bei Aberregung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
1,5 ms bei Ansteuerung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
Isolierwiderstand > 10 MOhm for Signalschaltkreis
Montage
Schutzart (IP) IP20 Vorderseite entspricht IEC 60529
Klimafestigkeit Entspricht IACS E10
Beschichtung TH entspricht IEC 60068-2-30
Verschmutzungsgrad 3
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…60 °C
60…70 °C mit Unterlastung
Umgebungstemperatur bei Lagerung -60…80 °C
Betriebshöhe 0 - 3.000 m
Feuerbeständigkeit 850 °C entspricht IEC 60695-2-1
Flammenfestigkeit V1 entspricht UL 94
Mechanische Robustheit Schwingungen Schütz geöffnet: 2 Gn, 5 - 300 Hz
Schocks Schütz geöffnet: 8 Gn für 11 ms
Schwingungen Schütz geschlossen: 3 Gn, 5 - 300 Hz
Schocks Schütz geschlossen: 10 Gn für 11 ms
Höhe 127 mm
Breite 182 mm
Tiefe 158 mm
Produktgewicht 3,2 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 18,5 cm
VPE 1 Breite 19,0 cm
VPE 1 Länge 26,0 cm
VPE 1 Gewicht 3,788 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
PVC-frei Ja
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 118
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months