Schneider-Electric
 
LC2DT40G7 Bild- scope
LC2DT40G7
Wendeschützkombination, 4p, 40A/AC1, Spule 120V 50/60Hz
EAN Code EAN Code: 
3389110738421
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
TeSys Deca
Produktname TeSys Deca
Produkt- oder Komponententyp Umschaltschütz
Kurzbezeichnung des Geräts LC2D
Anwendung des Schützes Ohmsche Last
Nutzungskategorie AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
Gerätedarstellung Vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene
Beschreibung der Pole 4P
Strommast Kontaktzusammensetzung 4 S
[Ue] Betriebsbemessungsspannung Stromkreis: <= 690 V AC 25 - 400 Hz
Stromkreis: <= 300 V DC
[Ie] Betriebsbemessungstrom 40 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC AC-1 für Stromkreis
Steuerstromkreis-Typ AC bei 50/60 Hz
[Uc] Steuerkreisspannung 120 V AC 50/60 Hz
Aufbau der Hilfskontakte 1 S + 1 Ö
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht IEC 60947
Überspannungskategorie III
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 10 A (bei 60 °C) für Signalschaltkreis
40 A (bei 60 °C) für Stromkreis
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen 140 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
250 A DC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
450 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
Nenn-Unterbrechungskapazität 450 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 50 A 40 °C - 10 min für Stromkreis
120 A 40 °C - 1 min für Stromkreis
240 A 40 °C - 10 s für Stromkreis
380 A 40 °C - 1 s für Stromkreis
100 A - 1 s für Signalschaltkreis
120 A - 500 ms für Signalschaltkreis
140 A - 100 ms für Signalschaltkreis
Zugehörige Absicherung 10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
63 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Stromkreis
40 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 2 für Stromkreis
Durchschnittliche Impedanz 2 MOhm - Ith 40 A 50 Hz für Stromkreis
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung Stromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
Stromkreis: 600 V CSA zertifiziert
Stromkreis: 600 V UL zertifiziert
Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-1
Signalschaltkreis: 600 V CSA zertifiziert
Signalschaltkreis: 600 V UL zertifiziert
Elektrische Lebensdauer 1,4 Mcycles 40 A AC-1 bei Ue <= 440 V
Verlustleistung pro Pol 3,2 W AC-1
Vordere Abdeckung Mit
Verriegelungsart Mechanisch
Montagehalterung Schiene
Platte
Normen CSA C22.2 Nr. 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
Produktzertifizierungen UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
CB
EU-RO-MR durch DNV-GL
Anschlüsse - Klemmen Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…4 mm²flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…4 mm²flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…4 mm²flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…2,5 mm²flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…4 mm²starr ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…4 mm²starr ohne Kabelende
Stromkreis: Stecker 1 Kabel(n) 2,5…10 mm²flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Stecker 2 Kabel(n) 2,5…10 mm²flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Stecker 1 Kabel(n) 2,5…10 mm²flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Stecker 2 Kabel(n) 2,5…10 mm²flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Stecker 1 Kabel(n) 2,5…16 mm²starr ohne Kabelende
Stromkreis: Stecker 2 Kabel(n) 2,5…16 mm²starr ohne Kabelende
Anzugsdrehmoment Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher flach Ø 6
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Philips Nr. 2
Stromkreis: 1,7 Nm - auf Stecker - mit Schraubenzieher flach Ø 6
Stromkreis: 1,7 Nm - auf Stecker - mit Schraubenzieher Philips Nr. 2
Stromkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Position Nr. 2
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Position Nr. 2
Betriebszeit 12 - 22 ms Schließung
4 - 19 ms Öffnung
Niveau des Sicherheitslevels B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
Mechanische Lebensdauer 15 Mcycles
Max. Betriebsrate 3600 cyc/h 60 °C
Zusatzmerkmale
Spulentechnologie Ohne integriertes Beschaltungsmodul
Steuerkreisspannungsgrenzen 0,3 - 0,6 Uc (-40…60 °C):Abfallspannung AC 50/60 Hz
0,8 - 1,1Uc (-40…60 °C):Betrieb AC 50 Hz
0,85 - 1,1 Uc (-40…60 °C):Betrieb AC 60 Hz
Anzugsleistung in VA 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in VA 7,5 VA (bei 20 °C) cos phi 0,3 60 Hz
7 VA (bei 20 °C) cos phi 0,3 50 Hz
Wärmeabgabe 2…3 W bei 50/60 Hz
Typ der Hilfskontakte Typ mechanisch verbunden 1 S + 1 Ö entspricht IEC 60947-5-1
Typ Spiegelkontakt 1 Ö entspricht IEC 60947-4-1
Signalisierungskreisfrequenz 25 - 400 Hz
Min. Schaltstrom 5 mA für Signalschaltkreis
Min. Schaltspannung 17 V für Signalschaltkreis
Nicht überlappende Zeit 1,5 ms bei Aberregung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
1,5 ms bei Ansteuerung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
Isolierwiderstand > 10 MOhm für Signalschaltkreis
Montage
Schutzart (IP) IP20 Vorderseite entspricht IEC 60529
Klimafestigkeit Entspricht IACS E10
Entspricht IEC 60947-1 Anhang Q Kategorie D
Schutzbehandlung TH entspricht IEC 60068-2-30
Verschmutzungsgrad 3
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…60 °C
60…70 °C mit Unterlastung
Umgebungstemperatur bei Lagerung -60…80 °C
Betriebshöhe 0 - 3.000 m
Feuerbeständigkeit 850 °C entspricht IEC 60695-2-1
Flammenfestigkeit V1 entspricht UL 94
Mechanische Robustheit Vibrationen Schütz geöffnet: 2 Gn, 5 - 300 Hz
Vibrationen Schütz geschlossen: 4 Gn, 5 - 300 Hz
Stöße Schütz geschlossen: 15 Gn für 11 ms
Stöße Schütz geöffnet: 8 Gn für 11 ms
Höhe 91 mm
Breite 90 mm
Tiefe 98 mm
Produktgewicht 0,85 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,08 cm
VPE 1 Breite 9,0 cm
VPE 1 Länge 9,95 cm
VPE 1 Gewicht 870,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months