Schneider-Electric
 
LC2K1210D7 Bild- scope
LC2K1210D7
Wendeschützkombination, 3p+1S, 5,5kW/400V/AC3, 12A, Spule 42V 50/60Hz
EAN Code EAN Code: 
3389118096004
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produktname TeSys K
Produkt- oder Komponententyp Wendeschütz
Kurzbezeichnung des Geräts LC2K
Geräteanwendung Steuerung
Anwendung des Schützes Ohmsche Last
Motorsteuerung
Nutzungskategorie AC-1
AC-4
AC-3
AC-3e
Gerätedarstellung Vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene
Beschreibung der Pole 3P
Strommast Kontaktzusammensetzung 3 S
[Ue] Betriebsbemessungsspannung Stromkreis: 690 V AC 50/60 Hz
Signalschaltkreis: <= 690 V AC 50/60 Hz
[Ie] Betriebsbemessungstrom 20 A (bei <50 °C) bei <= 440 V AC AC-1 für Stromkreis
16 A (bei <70 °C) bei 690 V AC AC-1 für Stromkreis
12 A bei <= 440 V AC AC-3 für Stromkreis
12 A bei <= 440 V AC AC-3e für Stromkreis
Motorleistung (kW) 4 kW bei 480 V AC 50/60 Hz
4 kW bei 500 - 600 V AC 50/60 Hz
4 kW bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz
3 kW bei 220 - 230 V AC 50/60 Hz
5,5 kW bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz
5,5 kW bei 440 V AC 50/60 Hz
Steuerstromkreis-Typ AC bei 50/60 Hz
[Uc] Steuerkreisspannung 42 V AC 50/60 Hz
Aufbau der Hilfskontakte 1 S
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV
Überspannungskategorie III
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 20 A (bei 50 °C) für Stromkreis
10 A (bei 50 °C) für Signalschaltkreis
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen 144 A bei 690 V AC für Stromkreis entspricht NF C 63-110
144 A bei 690 V AC für Stromkreis entspricht IEC 60947
110 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947
Nenn-Unterbrechungskapazität 110 A bei 440 V entspricht IEC 60947
80 A bei 500 V entspricht IEC 60947
70 A bei 660 - 690 V entspricht IEC 60947
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 115 A 50 °C - 1 s für Stromkreis
105 A 50 °C - 5 s für Stromkreis
100 A 50 °C - 10 s für Stromkreis
75 A 50 °C - 30 s für Stromkreis
55 A 50 °C - 1 min für Stromkreis
50 A 50 °C - 3 min für Stromkreis
80 A - 1 s für Signalschaltkreis
90 A - 500 ms für Signalschaltkreis
110 A - 100 ms für Signalschaltkreis
25 A 50 °C - >= 15 min. für Stromkreis
Zugehörige Absicherung 25 A gG bei <= 440 V für Stromkreis
25 A aM für Stromkreis
10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947
10 A gG für Signalschaltkreis entspricht VDE 0660
Durchschnittliche Impedanz 3 MOhm - Ith 20 A 50 Hz für Stromkreis
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung Stromkreis: 600 V entspricht UL 508
Stromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-5-1
Signalschaltkreis: 600 V entspricht UL 508
Stromkreis: 600 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
Signalschaltkreis: 600 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
Elektrische Lebensdauer 1,3 Mcycles 12 A AC-3 bei Ue <= 440 V
1,3 Mcycles 12 A AC-3e bei Ue <= 440 V
0,3 Mcycles 20 A AC-1 bei Ue <= 690 V
0,02 Mcycles 72 A AC-4 bei Ue <= 440 V
Verriegelungsart Mechanisch
Montagehalterung Schiene
Platte
Normen EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
JIS C8201-4-1
Produktzertifizierungen CB-Regelung
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1,5…4 mm²starr
Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,75…4 mm²flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,34…2,5 mm²flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1,5…4 mm²starr
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,75…4 mm²flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,34…1,5 mm²flexibel mit Kabelende
Anzugsdrehmoment 0,8…1,3 Nm - auf Schraubklemmenleisten Philips Nr. 2
0,8…1,3 Nm - auf Schraubklemmenleisten flach Ø 6
0,8…1,3 Nm - auf Schraubklemmenleisten Position Nr. 2
Betriebszeit 10 - 20 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung
10 - 20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung
Niveau des Sicherheitslevels B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
Mechanische Lebensdauer 5 Mcycles
Max. Betriebsrate 3600 cyc/h
Zusatzmerkmale
Steuerkreisspannungsgrenzen Betrieb: 0,8 - 1,15 Uc (bei <50 °C)
Abfallspannung: 0,2 - 0,75 Uc (bei <50 °C)
Anzugsleistung in VA 30 VA (bei 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in VA 4,5 VA (bei 20 °C)
Wärmeabgabe 1,3 W
Typ der Hilfskontakte Typ unverzögert 1 S
Signalisierungskreisfrequenz <= 400 Hz
Min. Schaltstrom 5 mA for Signalschaltkreis
Min. Schaltspannung 17 V for Signalschaltkreis
Nicht überlappender Abstand 0,5 mm
Isolierwiderstand > 10 MOhm for Signalschaltkreis
Montage
Schutzart (IP) IP20 entspricht VDE 0106
Beschichtung TC entspricht IEC 60068
TC entspricht DIN 50016
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…80 °C
Betriebshöhe 2.000 m ohne Leistungsminderung
Flammenfestigkeit V1 entspricht UL 94
Anforderung 2 entspricht NF F 16-101
Anforderung 2 entspricht NF F 16-102
Mechanische Robustheit Schocks Schütz geschlossen, auf X-Achse: 10 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schocks Schütz geschlossen, auf Y-Achse: 15 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schocks Schütz geschlossen, auf Z-Achse: 15 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schocks Schütz offen, auf X-Achse: 6 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schocks Schütz offen, auf Y-Achse: 10 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schocks Schütz offen, auf Z-Achse: 10 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schwingungen Schütz geschlossen: 4 Gn, 5 - 300 Hz entspricht IEC 60068-2-6
Schwingungen Schütz geöffnet: 2 Gn, 5 - 300 Hz entspricht IEC 60068-2-6
Höhe 58 mm
Breite 90 mm
Tiefe 57 mm
Produktgewicht 0,39 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,0 cm
VPE 1 Breite 6,2 cm
VPE 1 Länge 9,2 cm
VPE 1 Gewicht 390,0 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 120
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months