|
|
|
LC3D115P7A64
S-D-Schützkombination, 110kW, 230V50/60Hz
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Produktname
|
TeSys Deca
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Stern-Dreieck-Starter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LC3D
|
Anwendung des Schützes
|
Motorsteuerung
|
Nutzungskategorie
|
AC-3
|
Gerätedarstellung
|
Vorverdrahtet
|
Beschreibung der Pole
|
3 x 3P
|
Strommast Kontaktzusammensetzung
|
3 x 3 S
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
Stromkreis: <= 690 V AC 25 - 400 Hz
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
115 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC AC-3 für Stromkreis
|
Motorleistung (kW)
|
110 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz
110 kW bei 415 V AC 50/60 Hz
110 kW bei 440 V AC 50/60 Hz
63 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz
|
Steuerstromkreis-Typ
|
AC bei 50/60 Hz
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Aufbau der Hilfskontakte
|
1 Ö für KM2-Netzschütz
1 S für KM3-Dreiecksschütz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV entspricht IEC 60947
|
Überspannungskategorie
|
III
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
Stromkreis: 600 V CSA zertifiziert
Stromkreis: 600 V UL zertifiziert
Signalschaltkreis: 600 V CSA zertifiziert
Signalschaltkreis: 600 V UL zertifiziert
Stromkreis: 1000 V entspricht IEC 60947-4-1
Signalschaltkreis: 1000 V entspricht IEC 60947-1
|
Elektrische Lebensdauer
|
0,95 Mcycles 115 A AC-3 bei Ue <= 440 V
|
Verriegelungsart
|
Mechanisch
|
Montagehalterung
|
Platte
|
Normen
|
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
EN 60947-5-1
UL 508
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
BV
GL
CCC
GOST
UL
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
|
Zusatzmerkmale
Anschlüsse - Klemmen
|
Stromkreis: Stecker 1 10…120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Stecker 2 10…50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Stecker 1 10…120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Stecker 2 10…50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Stecker 1 10…120 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Stromkreis: Stecker 2 10…50 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Steuerkreis: Stecker 1 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Stecker 2 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Stecker 1 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Stecker 2 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Stecker 1 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Steuerkreis: Stecker 2 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
Stromkreis: 12 Nm - auf Stecker - mit Schraubenzieher flach Ø 6 - 8 mm
Steuerkreis: 1,2 Nm - auf Stecker - mit Schraubenzieher flach Ø 6
Steuerkreis: 1,2 Nm - auf Stecker - mit Schraubenzieher Philips Nr. 2
|
Mechanische Lebensdauer
|
8 Mcycles
|
Max. Betriebsrate
|
30 cyc/h 60 °C
|
Startzeit
|
30 s
|
Spulentechnologie
|
Ohne integriertes Beschaltungsmodul
|
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
Abfallspannung: 0,3 - 0,5 Uc bei 50/60 Hz (bei <55 °C)
Betrieb: 0,8 - 1,15 Uc bei 50/60 Hz (bei <55 °C)
|
Anzugsleistung in VA
|
280…350 VA 60 Hz cos phi 0,8 (bei 20 °C)
280…350 VA 50 Hz cos phi 0,8 (bei 20 °C)
|
Halteleistungsaufnahme in VA
|
2…18 VA 60 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
2…18 VA 50 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
|
Wärmeabgabe
|
3…8 W bei 50/60 Hz
|
Typ der Hilfskontakte
|
Mechanisch verbunden entspricht IEC 60947-5-1 3 x 1 S + 1 Ö
Spiegelkontakt entspricht IEC 60947-4-1 3 x 1 Ö
|
Signalisierungskreisfrequenz
|
25 - 400 Hz
|
Min. Schaltstrom
|
5 mA for Signalschaltkreis
|
Min. Schaltspannung
|
17 V für Signalschaltkreis
|
Nicht überlappende Zeit
|
1,5 ms bei Aberregung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
1,5 ms bei Ansteuerung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
|
Breite
|
450 mm
|
Höhe
|
555 mm
|
Tiefe
|
205 mm
|
Produktgewicht
|
12,1 kg
|
Montage
Isolierwiderstand
|
> 10 MOhm for Signalschaltkreis
|
Schutzart (IP)
|
IP20 Vorderseite entspricht IEC 60529
|
Schutzbehandlung
|
TH entspricht IEC 60068-2-30
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-60…80 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…60 °C
60…70 °C mit Unterlastung
|
Betriebshöhe
|
3.000 m
|
Feuerbeständigkeit
|
850 °C entspricht IEC 60695-2-1
|
Flammenfestigkeit
|
V1 entspricht UL 94
|
Mechanische Robustheit
|
Schwingungen Schütz geöffnet: 2 Gn, 5 - 300 Hz
Schwingungen Schütz geschlossen: 4 Gn, 5 - 300 Hz
Schocks Schütz geschlossen: 15 Gn für 11 ms
Schocks Schütz geöffnet: 6 Gn für 11 ms
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
35,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
67,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
77,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
12,1 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|