Nutzungskategorie
|
AC-43
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
690 V AC 50/60 Hz
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
63 A AC AC-43
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
63 A (bei 40 °C)
|
Motorleistung (kW)
|
15 kW bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz
30 kW bei 400 V AC 50/60 Hz
33 kW bei 415 V AC 50/60 Hz
37 kW bei 500 V AC 50/60 Hz
55 kW bei 660 V AC 50/60 Hz
33 kW bei 440 V AC 50/60 Hz
|
Bemessungsbetätigungsspannungen [Uc]
|
230 - 240 V AC 60 Hz
|
Betätigungsart
|
Regler schwarz Frontseite
|
Irms Nenneinschaltleistung
|
756 A entspricht IEC 60947-4
946 A entspricht IEC 60947-4
|
Ipk-Nennstoßstrom
|
105 kA entspricht IEC 60947-2
|
Ausschaltvermögen
|
Icu 10 kA bei 600-690 V (cos φ 0,5) entspricht IEC 60947-2
Icu 30 kA bei 480-525 V (cos φ 0,25) entspricht IEC 60947-6-2
Icu 50 kA bei <= 440 V (cos φ 0,25) entspricht IEC 60947-2
|
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen
|
10 kA bei 600-690 V entspricht IEC 60947-2
35 kA bei 480-525 V entspricht IEC 60947-2
50 kA bei <= 440 V entspricht IEC 60947-2
|
Max. Abschaltdauer
|
4 ms
|
Thermische Belastungsgrenze
|
300000 A².s
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV entspricht IEC 60947-4
|
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
0,25 - 0,7 Uc Abfall bei <55 °C
0,85 - 1,1 Uc Betrieb bei <55 °C
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V entspricht IEC 60947-1
|
Anzugsleistung in VA
|
450 VA 60 Hz (bei 20 °C)
|
Halteleistungsaufnahme in VA
|
25 VA (bei 20 °C)
|
Wärmeableitung
|
5 W bei 32 A pro Pol, Hot-State für Stromkreis
7 W bei 50 A pro Pol, Hot-State für Stromkreis
9 W bei 63 A pro Pol, Hot-State für Stromkreis
4,4 W bei 25 A pro Pol, Hot-State für Stromkreis
5,8 W bei 40 A pro Pol, Hot-State für Stromkreis
11 W bei 60 Hz für Steuerkreis
|
Ansprechzeit
|
12 - 35 ms AC Stromnetz schließen bei 20 °C für Steuerkreis
7 - 20 ms AC Stromnetz öffnen bei 20 °C für Steuerkreis
|
Elektrische Lebensdauer
|
1 Mcycles auf AC-3 3 kA bei 415 V - nach 1 Schaltfolge O-CO-r-CO bei Ics
0,9 Mcycles auf AC-3 10 kA bei 415 V - nach 1 Schaltfolge O-CO-r-CO bei Ics
0,6 Mcycles auf AC-3 25 kA bei 415 V - nach 1 Schaltfolge O-CO-r-CO bei Ics
0,5 Mcycles auf AC-3 35 kA bei 415 V - nach 1 Schaltfolge O-CO-r-CO bei Ics
0,2 Mcycles auf AC-3 50 kA bei 415 V - nach 1 Schaltfolge O-CO-r-CO bei Ics
|
Mechanische Lebensdauer
|
1,2 Mcycles
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel 6…50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel 6…25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel 6…25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel 6…25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel 6…50 mm² - Kabelfestigkeit: starr
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
Stromkreis: 6 Nm - auf Schraubklemmenleisten
|
Breite
|
90 mm
|
Höhe
|
243 mm
|
Tiefe
|
192 mm
|
Produktgewicht
|
3,7 kg
|
Normen
|
VDE 0660
VDE 471
IEC 60204-2
IEC 60364
BS 4941
VDE 0113
IEC 60947-1
IEC 60947-2
NF C 63-130
VDE 0110
NBN
IEC 60947-4
VDE 0100
IEC 60204-1
NF C 63-120
NF C 63-650
IEC 60158-1
NEN
VDE 0171
VDE 0170
NF C 79-100
NF C 63-110
BS 5424
NF C 20-040
BS 4752
|
Produktzertifizierungen
|
SETI
RINA
USSR
ASE
SCC
NKK
GL
CSA
UL
NEMKO
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
OVE
ASTA
ASEFA
DEMKO
DNV
|
Beschichtung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Mechanische Robustheit
|
Schwingungen entregt: 3 Gn, 1 - 300 Hz
Schwingungen erregt: 3 Gn, 1 - 300 Hz
Schocks entregt: 8 Gn für 11 ms
Schocks erregt: 8 Gn für 11 ms
|
Schutzart (IP)
|
IP20 B entspricht IEC 60144
IP20 B entspricht IEC 60529
|
Aufstellungshöhe
|
3.000 m ohne Leistungsreduzierung
|