|
|
|
LE1D35R7
Motorstarter LE1-D, IP 657 , 15kW, 1 Drehr., Tasten0/1, Sp. 440VAC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Produktname
|
TeSys LE
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LE1D
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Gekapselter Direktanlasser
|
Geräteanwendung
|
Standard
|
Nutzungskategorie
|
AC-3
|
Geräteaufbau
|
Thermisches Überlastrelais separat zu bestellen
Schütz
|
Betätigungsart
|
Drucktaste Start grün I
Drucktaste Stopp/Reset rot O
|
Zusatzmerkmale
Motorleistung (kW)
|
15 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz
15 kW bei 415 V AC 50/60 Hz
15 kW bei 440 V AC 50/60 Hz
7,5 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz
18,5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz
18,5 kW bei 660/690 V AC 50/60 Hz
|
[Ith] Conventional free air thermal current
|
26,5 A
|
[Uc] control circuit voltage
|
440 V AC 50/60 Hz
|
Kabeleinführungsnummer
|
2 Kabeleinführung: ISO20 oben
2 Kabeleinführung: ISO25 oben
2 Kabeleinführung: ISO20 unten
2 Kabeleinführung: ISO25 unten
|
Breite
|
101 mm
|
Höhe
|
201 mm
|
Tiefe
|
153,5 mm
|
Produktgewicht
|
4,32 kg
|
Montage
Material
|
Polykarbonat
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK07 entspricht IEC 60529
|
Normen
|
IEC 60947-4-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…40 °C
|
Umgebungseigenschaften
|
Standardumgebung
|
Produktzertifizierungen
|
UKCA
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
18,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
16,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
24,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
4,32 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|