Schneider-Electric
 
LE1M35M708 Bild- scope
LE1M35M708
Direktanlasser gekaps., 1 Drehr. TeSys, LE1-M, 1,8-2,6A, Spule 220V AC
EAN Code EAN Code: 
3389110765632
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produktname TeSys LE
Kurzbezeichnung des Geräts LE1M
Produkt- oder Komponententyp Gekapselter Direktanlasser
Geräteanwendung Standard
Nutzungskategorie AC-3
Geräteaufbau Schütz
Erdungsklemme
Klemmenleiste für Erdung
Thermisches Überlastrelais
Einstellbereich für thermischen Schutz 1,8…2,6 A
Motorleistung (kW) 0,37 kW bei 240 V AC 50/60 Hz
0,75 kW bei 415 V AC 50/60 Hz
0,37 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz
1,1 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage 220 V AC 50/60 Hz
Betätigungsart Drucktaste Start grün I
Drucktaste Stopp/Reset rot O
Zusatzmerkmale
Lokale Signalisierung Betrieb: LED (gelb)
Kabeleinführungsnummer 2 Kabeleinführung: ISO20 oben
2 Kabeleinführung: ISO25 oben
2 Kabeleinführung: Pg 13 oben
2 Kabeleinführung: Pg 21 oben
2 Kabeleinführung: ISO20 unten
2 Kabeleinführung: ISO25 unten
2 Kabeleinführung: Pg 13 unten
2 Kabeleinführung: Pg 21 unten
2 Kabeleinführung: Pg 16 oben
2 Kabeleinführung: Pg 16 unten
Breite 78 mm
Höhe 160 mm
Tiefe 108 mm
Produktgewicht 0,6 kg
Montage
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529
Normen IEC 60947-4-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…40 °C
Umgebungseigenschaften Standardumgebung
Produktzertifizierungen UKCA
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,000 cm
VPE 1 Breite 11,500 cm
VPE 1 Länge 16,500 cm
VPE 1 Gewicht 572,500 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 3,673 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 96
VPE 3 Höhe 75,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 60,000 cm
VPE 3 Gewicht 66,768 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
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
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months