|
|
|
LE4K065P7
Gekapselter Direktanlasser, LE4-K, 6A, Spule 230V AC
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung MÄR 13, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Produktname
|
TeSys LE
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LE4K
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Gekapselter Direktanlasser
|
Geräteanwendung
|
Standard
|
Material
|
Polykarbonat
|
Nutzungskategorie
|
AC-3
|
Geräteaufbau
|
Thermisches Überlastrelais separat zu bestellen
Schütz
Sicherungstrennschalter
|
Motorleistung (kW)
|
3 kW bei 440 V AC 50/60 Hz
1,5 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz
2,2 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz
2,2 kW bei 415 V AC 50/60 Hz
|
Bemessungsbetätigungsspannungen [Uc]
|
230 V AC 50/60 Hz
|
[Ith] Conventional free air thermal current
|
6 A
|
Zugehörige Absicherung
|
10 A 10 x 38 mm aM
|
Betätigungsart
|
Drucktaste Start grün I
Drucktaste Stopp/Reset rot O
|
Zusatzmerkmale
Kabeleinführungsnummer
|
4 Kabeleinführung: ISO20 oben
4 Kabeleinführung: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 oben
4 Kabeleinführung: ISO20 unten
4 Kabeleinführung: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 unten
|
Breite
|
175 mm
|
Höhe
|
165 mm
|
Tiefe
|
146 mm
|
Produktgewicht
|
1,45 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK09 entspricht IEC 60529
|
Normen
|
IEC 60947-4-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…40 °C
|
Umgebungseigenschaften
|
Standardumgebung
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
20,7 cm
|
VPE 1 Breite
|
22,3 cm
|
VPE 1 Länge
|
26,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,56 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|