|
|
|
LG1D182M721
VARIO+CONT+DISJ.17-23A
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Produktname
|
TeSys LG
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LG1D
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Gekapselter Direktanlasser
|
Geräteanwendung
|
Sicherheit
|
Nutzungskategorie
|
AC-3
|
Geräteaufbau
|
Schütz
Lasttrennschalter
Leistungsschalter
|
Motorleistung (kW)
|
4 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz
9 kW bei 400/415 V AC 50/60 Hz
9 kW bei 440 V AC 50/60 Hz
|
Einstellbereich für thermischen Schutz
|
17…23 A
|
Bemessungsbetätigungsspannungen [Uc]
|
220 V AC 50/60 Hz
|
Betätigungsart
|
Drucktaste Start weiß I
Drucktaste AUS schwarz O
Drehgriff Not-Halt/Not-Aus rot
|
Zusatzmerkmale
Kabeleinführungsnummer
|
4 Kabeleinführung: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 oben
4 Kabeleinführung: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 unten
|
Breite
|
175 mm
|
Höhe
|
165 mm
|
Tiefe
|
165 mm
|
Produktgewicht
|
1,29 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 60204-1
IEC 60947-4-1
|
Produktzertifizierungen
|
CE
UKCA
|
Material
|
Polykarbonat
|
Schutzart (IK)
|
IK07 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht IEC 60529
|
Umgebungseigenschaften
|
Standardumgebung
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
18,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
22,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
25,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,805 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|