Schneider-Electric
 
LG1K065P707 Bild- scope
LG1K065P707
Anlasser m. Not-Aus LG1-K, IP 657, 1 Drehr., 0,75kW -Sp. 440V
EAN Code: 
3389110087376
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produktname TeSys LG
Kurzbezeichnung des Geräts LG1K
Produkt oder Komponententyp Gekapselter Direktanlasser
Geräteanwendung Sicherheit
Nutzungskategorie AC-3
Geräteaufbau Contactor
Lasttrennschalter
Circuit-breaker
Motorleistung (kW) 0.37 kW at 220/230 V AC 50/60 Hz
0,75 kW bei 400/415 V AC 50/60 Hz
1,1 kW bei 440 V AC 50/60 Hz
Einstellber. für therm. Schutz 1,6…2,5 A
Bemessungsbetätigungsspannungen [Uc] 230 V AC 50/60 Hz
Betätigungsart Push-button start white I
Push-button stop black O
Drehantrieb Not-Halt/Not-Aus rot
Zusatzmerkmale
Kabeleinführungsnummer 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top
4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bottom
Breite 175 mm
Höhe 165 mm
Tiefe 165 mm
Produktgewicht 0,97 kg
Montage
Normen IEC 60204-1
IEC 60947-4-1
Material Polycarbonat
Schutzart (IP) IP55 conforming to IEC 60529
Schutzart (IK) IK07 conforming to IEC 60529
Umweltbedingungen Standardumgebung
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 1,622 kg
Höhe VPE1 18 cm
Breite VPE1 22,5 cm
Länge VPE1 25,5 cm
Offer Sustainability
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months