Schneider-Electric
 
LG1K065P708 Bild- scope
LG1K065P708
Gekapselter Direktanlasser, LG1-K, 2,5-4A, Spule 230V AC
EAN Code EAN Code: 
3389118105232
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produktname TeSys LG
Kurzbezeichnung des Geräts LG1K
Produkt- oder Komponententyp Gekapselter Direktanlasser
Geräteanwendung Sicherheit
Nutzungskategorie AC-3
Geräteaufbau Schütz
Lasttrennschalter
Leistungsschalter
Motorleistung (kW) 0,75 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz
1,5 kW bei 400/415 V AC 50/60 Hz
1,5 kW bei 440 V AC 50/60 Hz
Einstellbereich für thermischen Schutz 2,5…4 A
Bemessungsbetätigungsspannungen [Uc] 230 V AC 50/60 Hz
Betätigungsart Drucktaste Start weiß I
Drucktaste AUS schwarz O
Drehgriff Not-Halt/Not-Aus rot
Zusatzmerkmale
Kabeleinführungsnummer 4 Kabeleinführung: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 oben
4 Kabeleinführung: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 unten
Breite 175 mm
Höhe 165 mm
Tiefe 165 mm
Produktgewicht 0,97 kg
Montage
Normen IEC 60204-1
IEC 60947-4-1
Produktzertifizierungen CE
UKCA
Material Polykarbonat
Schutzart (IK) IK07 entspricht IEC 60529
Schutzart (IP) IP55 entspricht IEC 60529
Umgebungseigenschaften Standardumgebung
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 17,5 cm
VPE 1 Breite 24,4 cm
VPE 1 Länge 17,5 cm
VPE 1 Gewicht 1,27 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months