Schneider-Electric
 
LG7D18Q721 Bild- scope
LG7D18Q721
Gekapselter Direktanlasser, LG7-D, 17-23A, Spule 380V AC
EAN Code EAN Code: 
3389110151695
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produktname TeSys LG
Kurzbezeichnung des Geräts LG7D
Produkt- oder Komponententyp Gekapselter Direktanlasser
Geräteanwendung Sicherheit
Nutzungskategorie AC-3
Geräteaufbau Schütz
Leistungsschalter
Motorleistung (kW) 4 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz
9 kW bei 400/415 V AC 50/60 Hz
9 kW bei 440 V AC 50/60 Hz
Einstellbereich für thermischen Schutz 17…23 A
Bemessungsbetätigungsspannungen [Uc] 380 V AC 50/60 Hz
Betätigungsart Drucktaste Start weiß I
Drucktaste AUS schwarz O
Pilzdrucktaster Not-Halt/Not-Aus rot
Zusatzmerkmale
Normen IEC 60204-1
IEC 60947-4-1
Produktzertifizierungen CE
UKCA
Kabeleinführungsnummer 4 Kabeleinführung: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 oben
4 Kabeleinführung: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bottom
Höhe 165 mm
Tiefe 146 mm
Produktgewicht 1,63 kg
Breite 175 mm
Montage
Material Polykarbonat
Schutzart (IK) IK07 entspricht IEC 60529
Schutzart (IP) IP55 entspricht IEC 60529
Umgebungseigenschaften Standardumgebung
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 20,5 cm
VPE 1 Breite 22,0 cm
VPE 1 Länge 25,0 cm
VPE 1 Gewicht 1,955 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months