Schneider-Electric
 
LG8K06Q705 Bild- scope
LG8K06Q705
Gekapselter Direkt-Umkehranlasser, LG8-K, 0,63-1A, Spule 380V AC
EAN Code EAN Code: 
3389110657340
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produktname TeSys LG
Kurzbezeichnung des Geräts LG8K
Produkt- oder Komponententyp Eingebauter Direktwendestarter
Geräteanwendung Sicherheit
Nutzungskategorie AC-3
Geräteaufbau Wendeschütze
Leistungsschalter
Motorleistung (kW) 0,12 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz
0,25 kW bei 400/415 V AC 50/60 Hz
0,25 kW bei 440 V AC 50/60 Hz
Einstellbereich für thermischen Schutz 0,63…1 A
Bemessungsbetätigungsspannungen [Uc] 380/400 V AC 50/60 Hz
Betätigungsart Drucktaste AUS schwarz O
Wahlschalter mit 2 Positionen Start schwarz I-II
Pilzdrucktaster Not-Halt/Not-Aus rot
Zusatzmerkmale
Breite 175 mm
Höhe 165 mm
Tiefe 146 mm
Produktgewicht 1,64 kg
Kabeleinführungsnummer 4 Kabeleinführung: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 oben
4 Kabeleinführung: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 unten
Montage
Normen IEC 60204-1
IEC 60947-4-1
Produktzertifizierungen CE
UKCA
Schutzart (IP) IP55 entspricht IEC 60529 (für Gehäuse)
Schutzart (IK) IK07 entspricht IEC 60529
Material Polykarbonat
Umgebungseigenschaften Standardumgebung
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 18,0 cm
VPE 1 Breite 22,5 cm
VPE 1 Länge 25,5 cm
VPE 1 Gewicht 1,867 kg
VPE 2 Art P06
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 77,0 cm
VPE 2 Breite 80,0 cm
VPE 2 Länge 60,0 cm
VPE 2 Gewicht 19,702 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months