|
|
|
LMC212CAA10000
Motion Controller LMC212, 12Achsen, Zubehörset inklusive, Basis
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PacDrive 3
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Motion controller
|
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität
|
LMC212
|
Anzahl von Achsen
|
12
|
Anzahl digitale Eingänge
|
8 für Digitaleingang entspricht IEC 61131-2 Typ 1
4 für Tastsondeneingang entspricht IEC 61131-2 Typ 1
|
Diskrete Eingangsspannung
|
- 3 - 5 V
15 - 30 V
|
Diskreter Eingangsspannungstyp
|
DC
|
Diskreter Eingangsstrom
|
4 mA für Digitaleingang
|
Prellfilterung
|
100 µs-4,29 s konfigurierbar Digitaleingang
100 µs-4,29 s konfigurierbar Tastsondeneingang
100 µs-4,29 s konfigurierbar Unterbrechungseingang
|
Maximaler Kabelabstand zwischen Geräten
|
<50 m
|
Anzahl digitale Ausgänge
|
8 digitaler Ausgang
|
Diskreter Ausgangsstrom
|
500 mA für digitaler Ausgang
|
Max. Leckstrom
|
0,5 mA
|
Max. Anzahl von E/A-Erweiterungsmodulen
|
1
|
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
24 V DC
|
Leistungsaufnahme in W
|
30 W
|
Speichertyp
|
512 MB RAM DDR2
128 kB NVRAM
|
Programmiersprache
|
ST (Strukturierter Text)
AWL (Anweisungsliste)
KOP (Kontaktplan)
FBS (Funktionsbausteinsprache)
CFC (Continuous Function Chart)
AS (Ablaufsprache)
|
Integrierte Schnittstellen
|
2 Ethernet-Anschluss, Anschlussstecker RJ45 für Protokoll Sercos
1 Ethernet-Anschluss, Anschlussstecker RJ45 für Protokoll Ethernet 10/100BASE-T, FTP/HTTP
1 Ethernet-Anschluss, Anschlussstecker RJ45 für Master Encoder
1 serielle Verbindung, Anschlussstecker RJ45 für Protokoll RS232/RS485
1 CAN-Port, Anschlussstecker SUB-D 9 für Protokoll CANopen
1 USB-Anschluss, Anschlussstecker USB Typ A
|
Versorgung
|
Stromversorgung: 24 VDC
|
Breite
|
44 mm
|
Höhe
|
270 mm
|
Tiefe
|
222 mm
|
Produktgewicht
|
2,2 kg
|
Montage
Normen
|
CSA C22.2 No 142
CSA C22.2 Nr. 14
UL 508
EN/IEC 61131-2
|
Produktzertifizierungen
|
CE
EAC
cULus
CSA
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
5…55 °C
|
Relative Feuchtigkeit
|
5…95 % Betauung nicht zulässig
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht EN/IEC 60529
|
Verschmutzungsgrad
|
2 entspricht IEC 61131-2
|
Betriebshöhe
|
0 - 2.000 m
|
Vibrationsfestigkeit
|
3,5 mm bei 5…8,4 Hz
10 m/s² bei 8,4…150 Hz
|
Stoßfestigkeit
|
150 m/s² für 6 ms (Betrieb) entspricht EN/IEC 60721-3-3
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
32,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
42,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,2 kg
|
VPE 2 Art
|
S06
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
75,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|