|
|
|
LMC802CBD10000
Motion-Controller LMC802 130 Achsen, Zubehörset, OM RT-Ethernet
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PacDrive 3
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Motion controller
|
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität
|
LMC802
|
Anzahl von Achsen
|
130
|
Anzahl digitale Eingänge
|
20 für Digitaleingang entspricht IEC 61131-2 Typ 1
4 für Unterbrechungseingang entspricht IEC 61131-2 Typ 1
16 für Tastsondeneingang entspricht IEC 61131-2 Typ 1
|
Diskrete Eingangsspannung
|
20 - 33 V
0 - 6 V
|
Diskreter Eingangsspannungstyp
|
DC
|
Anzahl der Analogeingänge
|
2
|
Messeingänge
|
Spannung-Analogeingang: - 10 - 10 V
Strom-Analogeingang: - 20-20 mA
|
Auflösung des Analogeingangs
|
12 Bits
|
Diskreter Eingangsstrom
|
5 mA für Digitaleingang
5 mA für Unterbrechungseingang
5 mA für Tastsondeneingang
|
Eingangsimpedanz
|
100000 Ohm für Analogeingang
500 Ohm
|
Prellfilterung
|
1 ms oder 5 ms konfigurierbar Digitaleingang
100 µs Tastsondeneingang
0,1 ms oder 1 ms konfigurierbar Unterbrechungseingang
|
Anzahl digitale Ausgänge
|
16 Digitaler Ausgang
2 Analogausgang
|
Diskreter Ausgangsstrom
|
250 mA für Digitaler Ausgang
|
Max. Leckstrom
|
0,4 mA
|
Max. Anzahl von E/A-Erweiterungsmodulen
|
2
|
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
24 V DC
|
Leistungsaufnahme in W
|
36 W
|
Speichertyp
|
256 kB NVRAM
1 GB RAM DDR3L
|
Programmiersprache
|
CFC (Continuous Function Chart)
ST (Strukturierter Text)
AWL (Anweisungsliste)
AS (Ablaufsprache)
FBS (Funktionsbausteinsprache)
KOP (Kontaktplan)
|
Integrierte Schnittstellen
|
2 Ethernet-Anschluss, Anschlussstecker RJ45 für Protokoll Sercos
1 CAN-Port, Anschlussstecker SUB-D 9 für Protokoll CANopen
1 USB-Anschluss, Anschlussstecker USB Typ A
2 Ethernet-Anschluss, Anschlussstecker RJ45 für Protokoll RT-Ethernet (Echtzeit)
1 Ethernet-Anschluss, Anschlussstecker RJ45 für Protokoll PacNet
1 Anschluss, Anschlussstecker SUB-D 9 für Protokoll Profibus-DP
1 COM1 serielle Verbindung, Anschlussstecker SUB-D 9 für Protokoll RS232
1 COM2 serielle Verbindung, Anschlussstecker SUB-D 9 für Protokoll RS422/RS485
1 Anschluss, Anschlussstecker SUB-D 9 für Master Encoder
1 Ethernet-Anschluss, Anschlussstecker RJ45 für Protokoll Ethernet 10/100/1000BASE-T, FTP/HTTP
|
Versorgung
|
Stromversorgung: 24 VDC, <1 A
|
Breite
|
100 mm
|
Höhe
|
310 mm
|
Tiefe
|
243 mm
|
Produktgewicht
|
3,5 kg
|
Montage
Normen
|
CSA C22.2 Nr. 274
UL 508C
CSA C22.2 Nr. 14
EN/IEC 61131-2
|
Produktzertifizierungen
|
cULus
EAC
CE
CSA
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
5…55 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…95 % Betauung nicht zulässig
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht EN/IEC 60529
|
Verschmutzungsgrad
|
2 entspricht IEC 61131-2
|
Vibrationsfestigkeit
|
3,5 mm bei 5…8,4 Hz
10 m/s² bei 8,4…150 Hz
|
Stoßfestigkeit
|
150 m/s² für 6 ms (Betrieb) entspricht EN/IEC 60721-3-3
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
18,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
33,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
45,3 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
4,38 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
16
|
VPE 2 Höhe
|
77,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
82,08 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Entsorgungsinformationen
|
PVC-frei
|
Ja
|
Rücknahme
|
No
|
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
|
2175
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|