Schneider-Electric
 
LP1D40008ED Bild- scope
LP1D40008ED
Leistungsschütz, 2S+2Ö, 40A/AC1, 48VDC
EAN Code: 
3389110200133
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produktname TeSys D
Produkt oder Komponententyp Schütz
Kurzbezeichnung des Geräts LP1D
Anwendung des Schützes Widerstandslast
Nutzungskategorie AC-1
Beschreibung der Pole 4P
Strommast Kontaktzusammensetzung 2 NO + 2 NC
Betriebsbemessungsspannung Ue Hauptstromkreis: <= 690 V AC 25 - 400 Hz
Hauptstromkreis: <= 300 V DC
Nennbetriebsstrom Ie 60 A 60 °C) bei <= 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis
Steuerkreisspannung 48 V DC
Spulentyp DC Standard
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 6 kV entspricht IEC 60947
Überspannungskategorie III
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 60 A bei <60 °C für Hauptstromkreis
Irms Nenneinschaltleistung 800 A bei 440 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
Nenn-Unterbrechungskapazität 800 A bei 440 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
Nennkurzzeitstrom Icw 72 A bei <40 °C - 10 min. für Hauptstromkreis
165 A bei <40 °C - 1 min. für Hauptstromkreis
320 A bei <40 °C - 10 s für Hauptstromkreis
720 A bei <40 °C - 1 s für Hauptstromkreis
Zugehörige Absicherung 80 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis
80 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis
Mittlere Impedanz 1,5 MOhm - Ith 60 A 50 Hz für Hauptstromkreis
Nennisolationsspannung Ui Hauptstromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
Hauptstromkreis: 600 V CSA zertifiziert
Hauptstromkreis: 600 V UL zertifiziert
Elektrische Lebensdauer 1,4 Mcycles 60 A AC-1 bei Ue <= 440 V
Verlustleistung je Pol 5,4 W AC-1
Sicherheitsabdeckung Ohne
Montagehalterung Schiene
Platte
Standards CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
Produktzertifizierungen BV
CCC
CSA
DNV
EAC
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
UL
UKCA
Anschlüsse - Klemmen Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…35 mm²flexibel ohne Aderendhülse
Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…25 mm²flexibel ohne Aderendhülse
Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…35 mm²flexibel mit Aderendhülse
Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…25 mm²flexibel mit Aderendhülse
Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…35 mm²starr
Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…25 mm²starr
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…4 mm²flexibel ohne Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…4 mm²flexibel ohne Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…4 mm²flexibel mit Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…2,5 mm²flexibel mit Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…4 mm²starr
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…4 mm²starr
Anzugsmoment Hauptstromkreis: 8 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - Kabel 25…35 mm² Sechskant 4 mm
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2
Hauptstromkreis: 5 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - Kabel 1…25 mm² Sechskant 4 mm
Ansprechzeit 4 - 19 ms Öffnung
12 - 26 ms Schließung
Sicherheitslevel B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
Mechanische Lebensdauer 10 Mcycles
Maximale Betriebsrate 3600 cyc/h bei <60 °C
Zusatzmerkmale
Spulentechnologie Integrierte bidirektionale Amplitudenbegrenzerdiode
Steuerkreisspannungsgrenzen 0,1 - 0,3 Uc -40…70 °C Abfall DC
0,85-1,1 Uc -40…55 °C betriebsbereit DC
1...1.1 Uc 55…70 °C betriebsbereit DC
Zeitkonstante 75 ms
Anzugsleistung in W 22 W bei 20 °C
Halteleistungsaufnahme in W 22 W bei 20 °C
Montage
Schutzart (IP) IP20 Frontseite entspricht IEC 60529
Schutzbehandlung TH entspricht IEC 60068-2-30
Verschmutzungsgrad 3
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…60 °C
60…70 °C mit Unterlastung
Umgebungstemperatur bei Lagerung -60…80 °C
Aufstellungshöhe 0 - 3000 m
Feuer Beständigkeit 850 °C entspricht IEC 60695-2-1
Flammenfestigkeit V1 entspricht UL 94
Mechanische Festigkeit Vibrationen Schütz geöffnet: 2 g, 5 - 300 Hz
Vibrationen Schütz geschlossen: 4 g, 5 - 300 Hz
Erschütterungen Schütz geöffnet: 10 Gn for 11 ms
Erschütterungen Schütz geschlossen: 15 g für 11 ms
Höhe 127 mm
Breite 85 mm
Tiefe 182 mm
Produktgewicht 2,21 kg
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 2,22 kg
Höhe VPE1 19,5 cm
Breite VPE1 9,5 cm
Länge VPE1 14 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Contractual warranty
Garantie 18 months