Schneider-Electric
 
LP1K090085BD Bild- scope
LP1K090085BD
Leistungsschütz LP1K 4p, Spule 24 V DC
EAN Code EAN Code: 
3389110495980
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie TeSys K
Baureihe TeSys
Produkt oder Komponententyp Schütz
Kurzbezeichnung des Geräts LP1K
Anwendung des Schützes Widerstandslast
Nutzungskategorie AC-1
Beschreibung der Pole 4P
Zus. des Polkontakts 2 NO + 2 NC
Nennbetriebsstrom Ie 20 A 50 °C) bei <= 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis
16 A 70 °C) bei 690 V AC AC-1 für Hauptstromkreis
Zusatzmerkmale
Steuerkreisspannungsgrenzen Betriebsbereit: 0,8 - 1,15 Uc 50 °C)
Abfall: 0,1 - 0,75 Uc 50 °C)
Nennisolationsspannung Ui Hauptstromkreis: 600 V entspricht UL 508
Hauptstromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
Hauptstromkreis: 600 V entspricht CSA C22.2 No 14
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 8 kV
Überspannungskategorie III
Montagehalterung Leiterplatten
Flammenfestigkeit V1 entspricht UL 94
Anforderung 2 entspricht NF F 16-101
Anforderung 2 entspricht NF F 16-102
Betriebsbemessungsspannung Ue Hauptstromkreis: 690 V AC 50/60 Hz
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 20 A bei <50 °C für Hauptstromkreis
Irms Nenneinschaltleistung 110 A AC für Hauptstromkreis entspricht NF C 63-110
110 A AC für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
Nenn-Unterbrechungskapazität 110 A bei 415 V entspricht IEC 60947
110 A bei 440 V entspricht IEC 60947
80 A bei 500 V entspricht IEC 60947
110 A bei 220-230 V entspricht IEC 60947
110 A bei 380-400 V entspricht IEC 60947
70 A bei 660-690 V entspricht IEC 60947
Zugehörige Absicherung 25 A gG bei <= 440 V für Hauptstromkreis
25 A aM für Hauptstromkreis
Mittlere Impedanz 3 MOhm - Ith 20 A 50 Hz für Hauptstromkreis
Anzugsleistung in W 3 W 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in W 3 W bei 20 °C
Ansprechzeit 30 - 40 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung
10 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung
25 - 35 ms Spulen-Erregung und NC-Öffnung
15 ms Entregung der Spule und Schließen des NC-Kontakts
Sicherheitslevel B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
Mechanische Lebensdauer 10 Mcycles
Maximale Betriebsrate 3600 cyc/h
Höhe 58 mm
Breite 45 mm
Tiefe 57 mm
Produktgewicht 0,225 kg
Montage
Produktzertifizierungen UL
CSA
UKCA
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…80 °C
Aufstellungshöhe 2000 m ohne Lastminderung
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 243,0 g
Höhe VPE1 6,5 cm
Breite VPE1 6 cm
Länge VPE1 4,8 cm
Verpackungstyp VPE2 S02
Inhaltsmenge VPE2 40
Gewicht VPE2 10,175 kg
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
Verpackungstyp VPE3 P06
Inhaltsmenge VPE3 640
Gewicht VPE3 171,3 kg
Höhe VPE3 77 cm
Breite VPE3 80 cm
Länge VPE3 60 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months