Schneider-Electric
 
LP2K1210BD3 Bild- scope
LP2K1210BD3
Wendeschützkombination, 3p+1S, 5,5kW/400V/AC3, 12A, 24VDC
EAN Code: 
3389118110168
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produktname TeSys K
Produkt oder Komponententyp Wendeschütz
Kurzbezeichnung des Geräts LP2K
Geräteanwendung Steuerung
Anwendung des Schützes Widerstandslast
Motorsteuerung
Nutzungskategorie AC-3
AC-4
AC-1
Erläuterungen zum Gerät Vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene
Beschreibung der Pole 3P
Strommast Kontaktzusammensetzung 3 NO
Betriebsbemessungsspannung Ue Hauptstromkreis: 690 V AC 50/60 Hz
Signalschaltkreis: <= 690 V AC 50/60 Hz
Nennbetriebsstrom Ie 20 A 50 °C) bei <= 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis
16 A 70 °C) bei 690 V AC AC-1 für Hauptstromkreis
12 A bei <= 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis
Motorleistung (kW) 4 kW bei 480 V AC 50/60 Hz
4 kW bei 500 - 600 V AC 50/60 Hz
4 kW bei 660-690 V AC 50/60 Hz
3 kW bei 220-230 V AC 50/60 Hz
5,5 kW bei 380-415 V AC 50/60 Hz
5,5 kW bei 440 V AC 50/60 Hz
Steuerstromkreis-Typ DC Standard
Steuerkreisspannung 24 V DC
Aufbau der Hilfskontakte 1S
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 8 kV
Überspannungskategorie III
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 20 A bei <50 °C für Hauptstromkreis
10 A bei <50 °C für Signalschaltkreis
Irms Nenneinschaltleistung 110 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947
144 A AC für Hauptstromkreis entspricht NF C 63-110
144 A AC für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
Nenn-Unterbrechungskapazität 110 A bei 440 V entspricht IEC 60947
80 A bei 500 V entspricht IEC 60947
70 A bei 660-690 V entspricht IEC 60947
Nennkurzzeitstrom Icw 115 A bei <50 °C - 1 s für Hauptstromkreis
105 A bei <50 °C - 5 s für Hauptstromkreis
100 A bei <50 °C - 10 s für Hauptstromkreis
75 A bei <50 °C - 30 s für Hauptstromkreis
55 A 50 °C - 1 min for power circuit
50 A bei <50 °C - 3 min. für Hauptstromkreis
80 A - 1 s for signalling circuit
90 A - 500 ms for signalling circuit
110 A - 100 ms für Signalschaltkreis
25 A bei <50 °C - >= 15 min. für Hauptstromkreis
Zugehörige Absicherung 25 A gG bei <= 440 V für Hauptstromkreis
25 A aM für Hauptstromkreis
10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947
10 A gG für Signalschaltkreis entspricht VDE 0660
Mittlere Impedanz 3 MOhm - Ith 20 A 50 Hz für Hauptstromkreis
Nennisolationsspannung Ui Hauptstromkreis: 600 V entspricht UL 508
Hauptstromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-5-1
Signalschaltkreis: 600 V entspricht UL 508
Hauptstromkreis: 600 V entspricht CSA C22.2 No 14
Signalschaltkreis: 600 V entspricht CSA C22.2 No 14
Elektrische Lebensdauer 0,3 Mcycles 20 A AC-1 bei Ue <= 440 V
1,3 Mcycles 12 A AC-3 bei Ue <= 440 V
Verriegelungsart Mechanisch
Montagehalterung Platte
Schiene
Normen NF C 63-110
IEC 60947
VDE 0660
BS 5424
Produktzertifizierungen UL
CSA
Anschlüsse - Klemmen Screw clamp terminals 1 cable(s) 1.5…4 mm²solid
Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0,75…4 mm²flexibel ohne Aderendhülse
Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0,34…2,5 mm²flexibel mit Aderendhülse
Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1,5…4 mm²starr
Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0,75…4 mm²flexibel ohne Aderendhülse
Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0,34…1,5 mm²flexibel mit Aderendhülse
Anzugsmoment 1,3 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2
1,3 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6
Ansprechzeit 30 - 40 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung
10 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung
Sicherheitslevel B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
Mechanische Lebensdauer 5 Mcycles
Maximale Betriebsrate 3600 cyc/h
Zusatzmerkmale
Spulentechnologie Integrierte bidirektionale Amplitudenbegrenzerdiode
Steuerkreisspannungsgrenzen Betriebsbereit: 0,8 - 1,15 Uc 50 °C)
Abfall: 0,1 - 0,75 Uc 50 °C)
Anzugsleistung in W 3 W 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in W 3 W bei 20 °C
Wärmeableitung 3 W
Ausführung der Hilfskontakte Typ unverzögert 1S
Minimaler Schaltstrom 5 mA für Signalschaltkreis
Minimale Schaltspannung 17 V für Signalschaltkreis
Überschneidungsfreier Abstand 0,5 mm
Isolationswiderstand > 10 MOhm für Signalschaltkreis
Montage
Schutzart (IP) IP20 entspricht VDE 0106
Schutzbehandlung TC entspricht IEC 60068
TC entspricht DIN 50016
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…80 °C
Aufstellungshöhe 2000 m ohne Lastminderung
Flammenfestigkeit V1 entspricht UL 94
Anforderung 2 entspricht NF F 16-101
Anforderung 2 entspricht NF F 16-102
Mechanische Festigkeit Erschütterungen Schütz geschlossen, auf Z-Achse: 15 g für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Erschütterungen Schütz offen, auf Z-Achse: 10 Gn for 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Vibrationen Schütz geschlossen: 4 g, 5 - 300 Hz entspricht IEC 60068-2-6
Vibrationen Schütz geöffnet: 2 g, 5 - 300 Hz entspricht IEC 60068-2-6
Erschütterungen Schütz offen, auf X-Achse: 10 Gn for 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Erschütterungen Schütz offen, auf Y-Achse: 6 g für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Erschütterungen Schütz geschlossen, auf X-Achse: 15 g für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Erschütterungen Schütz geschlossen, auf Y-Achse: 10 Gn for 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Höhe 58 mm
Breite 90 mm
Tiefe 57 mm
Produktgewicht 0,48 kg
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 451 g
Höhe VPE1 5,8 cm
Breite VPE1 6,3 cm
Länge VPE1 9,1 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months