Schneider-Electric
 
LRD056 Bild- scope
LRD056
Motorschutzrelais, 0,63-1A, 1S+1Ö, Klasse 10A
EAN Code EAN Code: 
3389110822618
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produktname TeSys LRD
TeSys Deca
Produkt- oder Komponententyp Thermisches Überlastrelais mit Differenzialschutz
Kurzbezeichnung des Geräts LRD
Geräteanwendung Motorschutz
Produktkompatibilität LC1D25
LC1D32
LC1D12
LC1D38
LC1D09
LC1D18
Netzwerktyp DC
AC
Thermische Auslöseklasse Klasse 10 A entspricht IEC 60947-4-1
Einstellbereich für thermischen Schutz 0,63…1 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung Stromkreis: 600 V entspricht CSA
Stromkreis: 600 V entspricht UL
Stromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 0 - 400 Hz
Montagehalterung Platte, mit speziellem Zubehör
Schiene, mit speziellem Zubehör
Unter Schütz
Auslöseschwelle 1,14 +/- 0,06 Ir entspricht IEC 60947-4-1
Aufbau der Hilfskontakte 1 S + 1 Ö
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 5 A für Signalschaltkreis
Zulässiger Strom 3 A bei 120 V AC-15 für Signalschaltkreis
0,22 A bei 125 V DC-13 für Signalschaltkreis
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 690 V AC 0 - 400 Hz für Stromkreis entspricht IEC 60947-4-1
Zugehörige Absicherung 4 A gG für Signalschaltkreis
4 A BS für Signalschaltkreis
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV
Phasenausfall-Empfindlichkeit Auslösestrom 130 % von Ir auf zwei Phasen, die letzte bei 0
Kontrolltyp Rot Drucktaste: Stopp
Blau Drucktaste: Rückstellung
Temperaturausgleich -20…60 °C
Anschlussraster 14,5 mm
Anschlüsse - Klemmen Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…2,5 mm² flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…2,5 mm² flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…2,5 mm² starr ohne Kabelende
Stromkreis: Ringkabelschuhklemmen
Anzugsdrehmoment Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten
Stromkreis: 2,3 Nm - auf Ringkabelschuhklemmen M4
Höhe 66 mm
Breite 45 mm
Tiefe 70 mm
Produktgewicht 0,124 kg
Montage
Klimafestigkeit Entspricht IACS E10
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C ohne Leistungsminderung entspricht IEC 60947-4-1
Umgebungstemperatur bei Lagerung -60…70 °C
Flammenfestigkeit V1 entspricht UL 94
Mechanische Robustheit Schwingungen: 6 Gn entspricht IEC 60068-2-6
Schocks: 15 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-7
Durchschlagfestigkeit 1,89 kV bei 50 Hz entspricht IEC 60947-1
Normen EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
CSA C22.2 Nr. 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
Produktzertifizierungen IEC
UL
CSA
CCC
EAC
BV
RINA
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
ATEX INERIS
UKCA
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,0 cm
VPE 1 Breite 7,7 cm
VPE 1 Länge 8,8 cm
VPE 1 Gewicht 149,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 24
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 4,028 kg
Nachhaltigkeit
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 3
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months