Produktkompatibilität
|
LC1E40 - 95
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50 - 60 Hz
|
Montagehalterung
|
Unter Schütz
Platte, mit speziellem Zubehör
Schiene, mit speziellem Zubehör
|
Thermische Auslöseklasse
|
Klasse 10 A entspricht IEC 60947-4-1
|
Signalisierungsfunktion
|
Relais-Auslöseanzeige
|
Einstellbereich für thermischen Schutz
|
23…32 A
|
Auslöseschwelle
|
1,14 +/- 0,06 Ir entspricht IEC 60947-4-1
|
Mechanische Robustheit
|
Schocks: 6 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-7
Schwingungen: 3 Gn entspricht IEC 60068-2-6
|
Aufbau der Hilfskontakte
|
1 S + 1 Ö
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
5 A für Signalschaltkreis
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
<= 690 V AC
|
Zugehörige Absicherung
|
63 A gG für Stromkreis
40 A aM für Stromkreis
5 A gG für Signalschaltkreis
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V entspricht IEC 60947-4-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV
|
Lokale Signalisierung
|
Auslöseanzeige
|
Betätigungsart
|
Drucktaste rot Aus:
Drucktaste grün Rückstellung:
|
Temperaturausgleich
|
-20…60 °C
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Signalschaltkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Signalschaltkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Signalschaltkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 4…35 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 4…35 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 4…35 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
|
Recommended tightening torque
|
Stromkreis: 9 Nm - auf Schraubklemmenleisten
Signalschaltkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten
|
Höhe
|
54 mm
|
Breite
|
70 mm
|
Tiefe
|
113 mm
|
Produktgewicht
|
0,47 kg
|
Normen
|
IEC 60947-5-1
IEC 60947-4-1
|
Produktzertifizierungen
|
EAC
|
Beschichtung
|
TH entspricht IEC 60068
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C ohne Leistungsminderung entspricht IEC 60947-4-1
-20…70 °C mit Unterlastung
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-60…80 °C
|
Feuerbeständigkeit
|
850 °C entspricht IEC 60068-2-1
|
Durchschlagfestigkeit
|
6 kV bei 50 Hz entspricht IEC 60255-5
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Stoßspannungsfestigkeit: 6 kV entspricht IEC 60801-5
|