Schneider-Electric
 
LT3SM00ED Bild- Schneider-electric
LT3SM00ED
Thermistor-Vollschutzrelais TeSys, LT3m. manueller Rückstell., 24 V, 1S+1Ö
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie LT3
Kurzbezeichnung des Geräts LT3SE
Produkt oder Komponententyp Thermistorschutzgeräte
[Uc] control circuit voltage 24...48 V DC
Rückstellung Manuell
Zusatzmerkmale
Steuerkreissspannungsgrenzen 0,8...1,25 Uc
Typ und Zusammenstellung der Kontakte 1Ö+1S Dualspannung
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 5 A für Ausgangssteuerrelais
Nennisolationsspannung Ui Ausgangssteuerrelais: 500 V AC
Betriebsbemessungsspannung Ue 250 V AC 50/60 Hz für Ausgangssteuerrelais
Statusmeldungen Fehleranzeige
Spannungsanzeige
Betätigungsart Manueller Test
Manuelle Rückstellung
Sondenaustauschbarkeit Etikettenkennzeichnung A entspricht IEC 60034-11
Halteleistungsaufnahmein W 1 W
Halteleistungsaufnahme in VA 2,5 VA
Widerstand 1500…1650 Ohm Rücksetzen
2700…3100 Ohm Auslösung
Anzahl der Fühler 0…6
Eingangsspannung < 2.5 V (1500 Ohm) für Sonde
< 7,5 V (4000 Ohm) für Sonde entspricht IEC 60034-11
Maximum short circuit detection resistance 20 Ohm
Verwendungsbedingung Anschluss von Sonden 1000 m >2,5 mm²
Anschluss von Sonden 500 m >1,5 mm²
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 2,5 kV
Nennleistung in VA 100 VA bei 220 V - elektrische Beständigkeit: 500000 Zyklen
Ausschaltvermögen 2 A bei 24 V DC DC-13
3 A bei 250 V AC AC-16
6 A bei 120 V AC AC-16
Anschlüsse - Klemmen Hauptstromkreis: Steckverbinder mit Zugfederanschluss 1 Kabel 0,75…2,5 mm²flexibel mit Aderendhülse
Hauptstromkreis: Steckverbinder mit Zugfederanschluss 1 Kabel 0,75…2,5 mm²starr mit Aderendhülse
Hauptstromkreis: Steckverbinder mit Zugfederanschluss 1 Kabel 1…2,5 mm²flexibel ohne Aderendhülse
Hauptstromkreis: Steckverbinder mit Zugfederanschluss 1 Kabel 1…2,5 mm²starr ohne Aderendhülse
Hauptstromkreis: Steckverbinder mit Zugfederanschluss 2 Kabel 0,75…2,5 mm²flexibel mit Aderendhülse
Hauptstromkreis: Steckverbinder mit Zugfederanschluss 2 Kabel 0,75…2,5 mm²starr mit Aderendhülse
Hauptstromkreis: Steckverbinder mit Zugfederanschluss 2 Kabel 1…2,5 mm²flexibel ohne Aderendhülse
Hauptstromkreis: Steckverbinder mit Zugfederanschluss 2 Kabel 1…2,5 mm²starr ohne Aderendhülse
Anzugsmoment 0.8 N.m
Höhe 100 mm
Breite 22,5 mm
Tiefe 100 mm
Produktgewicht 0,22 kg
Montage
Normen IEC 60947-8
IEC 60034-11
VDE 0660
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP20 entspricht VDE 0106
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Umgebungstemperatur zur Lagerung -40…85 °C entspricht IEC 60068-2-2
-40…85 °C entspricht IEC 60068-2-2
Aufstellungshöhe <= 1500 m ohne Temperaturlastminderung
> 1500...3000 m mit Temperaturlastminderung
Vibrationsfestigkeit 1 gn 25...150 Hz entspricht IEC 60068-2-6
2.5 gn 2...25 Hz entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 5 gn 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Elektromagnetische Verträglichkeit Festigkeit gegen elektrostatische Entladung Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-2
Festigkeit gegen Störimpuls Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-4
Überspannungswiderstand 1.2/50-8/20 Ebene 4 entspricht IEC 61000-4-5
Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-3
Störfestigkeit gegen Mikrounterbrechungen und Spannungsabfälle entspricht IEC 61000-4-11
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months