|
|
|
LU2BA0ES
Stromquelle, 12A, 48-72 V DC Kontrolle fehlender Anschlüsse
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung MÄR 13, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Produktname
|
TeSys Ultra
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LU2B
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Grundgerät mit zwei Drehrichtungen
|
Geräteanwendung
|
Motorsteuerung
Motorschutz
|
Produktkompatibilität
|
Steuereinheit LUC.X6ES
Steuereinheit LUC.1XES
Steuereinheit LUC.05ES
Steuereinheit LUC.12ES
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Eignung für Isolation
|
Ja
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
690 V AC für Stromkreis
|
Netzwerkfrequenz
|
40 - 60 Hz
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
12 A
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
12 A bei <= 440 V
12 A bei 500 V
9 A bei 690 V
|
Nutzungskategorie
|
AC-43
AC-44
AC-41
|
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen
|
50 kA bei 230 V
50 kA bei 440 V
10 kA bei 500 V
4 kA bei 690 V
|
Aufbau der Hilfskontakte
|
1 S + 1 Ö
|
Ausführung der Hilfskontakte
|
Typ verbundene Kontakte (1 S + 1 Ö) entspricht IEC 60947-4-1
Typ Spiegelkontakt (1 Ö) entspricht IEC 60947-1
|
Bemessungsbetätigungsspannungen [Uc]
|
48 - 72 V AC 50/60 Hz
48 - 72 V DC
|
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
29 V AC Abfall
29 V DC Abfall
38,5-72 V AC im Betrieb
38,5-93 V DC im Betrieb
|
Zusatzmerkmale
Typische Leistungsaufnahme
|
2300 mA bei 48 - 72 V DC I max. während Schließen
2300 mA bei 48 - 72 V AC I max. während Schließen
|
Wärmeableitung
|
2 W für Steuerkreis mit LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
1,7 W für Steuerkreis mit LUCM
|
Dauer der Anzugsphase
|
25 ms AC 50/60 Hz
15 ms DC
|
Niveau des Sicherheitslevels
|
B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
|
Ansprechzeit
|
150 ms mit Richtungswechsel für Stromkreis
35 ms öffnen für Steuerkreis
75 ms ohne Richtungswechsel für Stromkreis
60 ms schließen für Steuerkreis
|
Mechanische Lebensdauer
|
15 Mcycles
|
Max. Betriebsrate
|
3600 cyc/h
|
Produktzertifizierungen
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marine
|
Normen
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, mit Phasentrenner
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1, mit Phasentrenner
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V entspricht IEC 60947-6-2 (Verschmutzungsgrad 3)
600 V entspricht UL 60947-4-1
600 V entspricht CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
6 kV entspricht IEC 60947-6-2
|
Sichere Stromkreistrennung
|
400 V SELV zwischen Steuer- und Hilfsstromkreise entspricht IEC 60947-1 Anhang N
400 V SELV zwischen Steuer- oder Hilfsstromkreis und Hauptstromkreis entspricht IEC 60947-1 Anhang N
|
Befestigung
|
Geklippt (DIN-Schiene)
Schraubbefestigung (Platte)
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…10 mm² fest
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…6 mm² flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 2,5…10 mm² flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…6 mm² flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…6 mm² fest
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1,5…6 mm² flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: without connection
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
Stromkreis: 1,9…2,5 Nm flach Schraubenzieher 6 mm
Stromkreis: 1,9…2,5 Nm Philips Nr. 2 Schraubenzieher 6 mm
Stromkreis: 1,9…2,5 Nm Position Nr. 2 Schraubenzieher 6 mm
|
Breite
|
45 mm
|
Höhe
|
224 mm
|
Tiefe
|
126 mm
|
Produktgewicht
|
1,27 kg
|
Kompatibilitätscode
|
LU2B
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60947-1 (Frontplatte und verdrahtete Klemmen)
IP20 entspricht IEC 60947-1 (andere Seiten)
IP40 entspricht IEC 60947-1 (Frontplatte außerhalb Anschlusszone)
|
Beschichtung
|
TH entspricht IEC 60068
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C mit LUCM
-25…70 °C mit LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Feuer Beständigkeit
|
960 °C Teile zum Montieren von Strom führenden Komponenten entspricht IEC 60695-2-12
650 °C entspricht IEC 60695-2-12
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Stoßfestigkeit
|
10 Gn Strompole geöffnet entspricht IEC 60068-2-27
15 Gn Strompole geschlossen entspricht IEC 60068-2-27
|
Vibrationsfestigkeit
|
2 Gn (f= 5…300 Hz) Strompole geöffnet entspricht IEC 60068-2-27
4 Gn (f= 5…300 Hz) Strompole geschlossen entspricht IEC 60068-2-27
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
8 kV Level 3 im Freien entspricht IEC 61000-4-2
8 kV Level 4 bei Kontakt entspricht IEC 61000-4-2
|
Verlustfreie Stoßwelle
|
1 kV serieller Modus entspricht IEC 60947-6-2
2 kV Gleichtakt entspricht IEC 60947-6-2
|
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
|
2 kV Klasse 3 serielle Leitung entspricht IEC 61000-4-4
4 kV Klasse 4 alle Schaltkreise, außer serielle Verbindung entspricht IEC 61000-4-4
|
Best. gg. Strahlungsfelder
|
10 V/m 3 entspricht IEC 61000-4-3
|
Störfestigkeit gg. HF-Felder
|
10 V entspricht IEC 61000-4-6
|
Störfest. gg. Kurzzeiteinbr.
|
3 ms für Steuerkreis
|
Störfestigkeit gegen Spannungsabfälle
|
70 % / 500 ms entspricht IEC 61000-4-11
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
24,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
14,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,27 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|