|
|
|
LU2MB0B
Wendeblock LU2M, 32A, 24 V AC 50-60 Hz, Direktmontage
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LU2MB
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wendeblock
|
Gehäusevariante
|
Direkte Montage
|
Geräteanwendung
|
Motorsteuerung
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
32 A
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V AC 50/60 Hz
|
Leistungsaufnahme
|
2360 mA bei 24 V AC I max. während Schließen
|
Zusatzmerkmale
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
690 V AC Stromkreis
|
Netzwerkfrequenz
|
40 - 60 Hz
|
Dauer der Anzugsphase
|
25 ms AC
15 ms DC
|
Ansprechzeit
|
150 ms mit Richtungswechsel
75 ms ohne Richtungswechsel
|
Normen
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, mit Phasentrenner
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1, mit Phasentrenner
|
Produktzertifizierungen
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marine
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V entspricht IEC 60947-6-2
600 V entspricht UL 60947-4-1
600 V entspricht CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
6 kV entspricht IEC 60947-6-2
|
Befestigung
|
Steckbar
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel 0,34…1,5 mm² (äußerer Durchmesser: 3 mm) flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel 0,75…1,5 mm² (äußerer Durchmesser: 3 mm) flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel 0,75…1,5 mm² (äußerer Durchmesser: 3 mm) fest
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel 0,34…1,5 mm² (äußerer Durchmesser: 3 mm) flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel 0,75…1,5 mm² (äußerer Durchmesser: 3 mm) flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel 0,75…1,5 mm² (äußerer Durchmesser: 3 mm) fest
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel 1…10 mm² (äußerer Durchmesser: 4 mm) fest
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel 1…6 mm² (äußerer Durchmesser: 4 mm) flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel 2,5…10 mm² (äußerer Durchmesser: 4 mm) flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel 1…6 mm² (äußerer Durchmesser: 4 mm) flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel 1…6 mm² (äußerer Durchmesser: 4 mm) fest
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel 1,5…6 mm² (äußerer Durchmesser: 4 mm) flexibel ohne Kabelende
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
Steuerkreis: 0,8…1,2 Nm flach Schraubenzieher 5 mm
Steuerkreis: 0,8…1,2 Nm Philips Nr. 2 Schraubenzieher 5 mm
Stromkreis: 1,9…2,5 Nm flach Schraubenzieher 6 mm
Stromkreis: 1,9…2,5 Nm Philips Nr. 2 Schraubenzieher 6 mm
|
Breite
|
45 mm
|
Höhe
|
80 mm
|
Tiefe
|
105 mm
|
Produktgewicht
|
0,4 kg
|
Kompatibilitätscode
|
LU2MB
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60947-1 (Frontplatte und verdrahtete Klemmen)
IP20 entspricht IEC 60947-1 (andere Seiten)
IP40 entspricht IEC 60947-1 (Frontplatte außerhalb Anschlusszone)
|
Schutzbehandlung
|
TH entspricht IEC 60068
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C mit LUCM
-25…70 °C mit LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Feuer Beständigkeit
|
960 °C Teile zum Montieren von Strom führenden Komponenten entspricht IEC 60695-2-12
650 °C entspricht IEC 60695-2-12
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Stoßfestigkeit
|
10 Gn Strompole geöffnet entspricht IEC 60068-2-27
15 gn Strompole geschlossen entspricht IEC 60068-2-27
|
Vibrationsfestigkeit
|
2 Gn (f= 5…300 Hz) Strompole geöffnet entspricht IEC 60068-2-27
4 Gn (f= 5…300 Hz) Strompole geschlossen entspricht IEC 60068-2-27
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
8 kV Level 3, in Umgebungsluft entspricht IEC 61000-4-2
8 kV Level 4, bei Kontakt entspricht IEC 61000-4-2
|
Best. gg. Strahlungsfelder
|
10 V/m Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
|
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
|
2 kV Klasse 3 serielle Verbindung entspricht IEC 61000-4-4
4 kV Klasse 4 alle Schaltkreise, außer serielle Verbindung entspricht IEC 61000-4-4
|
Verlustfreie Stoßwelle
|
1 kV serieller Modus entspricht IEC 60947-6-2
2 kV Gleichtakt entspricht IEC 60947-6-2
|
Störfestigkeit gg. HF-Felder
|
10 V entspricht IEC 61000-4-6
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
13 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
378 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,825 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|