|
|
|
LULC07
Profibus-Kommunikationsmodul, für TeSys U, 24 V DC
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung APR 22, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LUL
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kommunikationsmodul
|
Produktkompatibilität
|
LUCB
LUCM
LUCC
LUCL
LUCD
LUCA
|
Geräteanwendung
|
Kommunikation
|
Kompatible Produktfamilie
|
TeSys TeSys U LUB Grundgerät mit einer Drehrichtung
TeSys TeSys U LU2B Grundgerät mit zwei Drehrichtungen
|
Zusatzmerkmale
Main function available
|
Kommunikationsmodul
|
Montagemodus
|
Steckbar
|
Montageort
|
Vorderseite
|
Physikalische Schnittstelle
|
9-poliger SUB-D-Stiftstecker
|
Bustyp
|
Profibus DP
|
Kommunikationsprotokoll
|
Profibus-DP
|
Adressierung
|
1 - 125
|
Leistungsaufnahme
|
1,5 mA bei 24 V DC 20 - 28 V
|
Digitaler Eingang
|
Positiv bei 24 V DC - 7 mA
|
Reaktionszeit
|
10 ms +/- 30 % Wechsel zu Stellung 0
10 ms +/- 30 % Wechsel zu Stellung 1
|
Eingangstyp
|
Ohmsch
|
Anzahl von Ausgängen
|
2 für den Spulenbetrieb des Motorabgangs
1
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
24 V DC
|
Ausgangsstrom
|
<= 500 mA
|
Schutzart
|
Sicherung gL 2 A
|
Schaltstromleistung
|
0,5 mA bei 24 V
|
Lokale Signalisierung
|
3 LEDs Frontplatte
|
Montage
Normen
|
Profibus DP
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,3 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
105,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
35
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,14 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|