|
|
|
LULC09
Devicenet-Kommunikationsmodul, für TeSys U, 24V DC
|
|
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung DEZ 31, 2024
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LUL
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kommunikationsmodul
|
Produktkompatibilität
|
LUCB
LUCM
LUCA
LUCD
LUCL
LUCC
|
Geräteanwendung
|
Kommunikation
|
Kompatible Produktfamilie
|
TeSys TeSys U LUB Grundgerät mit einer Drehrichtung
TeSys TeSys U LU2B Grundgerät mit zwei Drehrichtungen
|
Zusatzmerkmale
Main function available
|
Kommunikationsmodul
|
Montagemodus
|
Steckbar
|
Montageort
|
Vorderseite
|
Physikalische Schnittstelle
|
Open-Style-Connector
|
Bustyp
|
DeviceNet
|
Kommunikationsprotokoll
|
CAN2.0A
CAN2.B
|
Adressierung
|
0 - 63
|
Leistungsaufnahme
|
1,5 mA bei 24 V DC 20 - 28 V
|
Digitaler Eingang
|
Positiv bei 24 V DC - 7 mA
|
Reaktionszeit
|
10 ms +/- 30 % Wechsel zu Stellung 0
10 ms +/- 30 % Wechsel zu Stellung 1
|
Eingangstyp
|
Ohmsch
|
Anzahl von Ausgängen
|
2 für den Spulenbetrieb des Motorabgangs
1
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
24 V DC
|
Anzahl des Ausgangsstrom
|
<= 500 mA
|
Schutzart
|
Sicherung gL 2 A
|
Schaltstromleistung
|
0,5 mA bei 24 V
|
Lokale Signalisierung
|
3 LEDs Frontplatte
|
Anschlussraster
|
5 mm Open-Style-DeviceNet
3,81 mm
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleisten 1 Kabel 0,14…1 mm²flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten 1 Kabel 0,14…1 mm²fest ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten 1 Kabel 0,25…0,5 mm²flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenleisten 1 Kabel 0,25…1 mm²flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 Kabel 0,14…0,5 mm²fest ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 Kabel 0,14…0,75 mm²flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 Kabel 0,25…0,34 mm²flexibel mit Kabelende
BUS 1 Kabel 0,2…2,5 mm²flexibel ohne Kabelende
BUS 1 Kabel 0,2…2,5 mm²fest ohne Kabelende
BUS 1 Kabel 0,25…2,5 mm²flexibel mit Kabelende
BUS 2 Kabel 0,14…0,5 mm²fest ohne Kabelende
BUS 2 Kabel 0,25…1 mm²flexibel mit Kabelende
BUS 2 Kabel 0,5…1,5 mm²flexibel mit Kabelende
BUS 2 Kabel 0,5…1,5 mm²flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 Kabel 0,75 mm²flexibel mit Kabelende
|
Zugehöriger Kabeltyp
|
AWG 26 - AWG 16 für Schraubklemmenleisten
AWG24 - AWG16 für BUS
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
0,2…0,25 Nm flach Ø 2,5 mm Schraubenzieher
0,5…0,6 Nm Flach Ø 3,5 Schraubenzieher
|
Montage
Normen
|
IEC 62026-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,3 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
110,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
35
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,16 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Ja
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
SCIP-Nummer
|
E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|