Schneider-Electric
 
LV426275 Bild- scope
LV426275
Kompaktleistungsschalter ComPact NSXm 63 A TM63D 4P/4T 25kA/415V Sammelschiene
EAN Code EAN Code: 
3606481174611
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ComPact
Produktname ComPact NSXm
Baureihe ComPact NSXm
Kurzbezeichnung des Geräts NSXm 63B
Produkt- oder Komponententyp Leistungsschalter
Geräteanwendung Verteilung
Schutz
Number of poles 4P
Beschreibung der geschützten Pole 4D
Neutralposition Links
[In] Bemessungsstrom 63 A bei 40 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 690 V AC 50/60 Hz
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Nutzungskategorie Kategorie A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 50 kA Icu bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
25 kA Icu bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
20 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
10 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Performance level B 25 kA 415 V AC
Name des Auslösers TM-D
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Schutzfunktionen des Auslösers LI
Kontrolltyp Kippschalter
Circuit breaker mounting mode Durch Schrauben
Aufsteckbar
Zusatzmerkmale
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 50 kA bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
25 kA bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
20 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
10 kA bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 10000 Zyklen bei 440 V Zoll
20000 Zyklen bei 440 V Zoll/2
5000 Zyklen bei 690 V Zoll
10000 Zyklen bei 690 V Zoll/2
Montagehalterung Platte
DIN-Schiene
Connection terminals Presskabelschuh/Sammelschiene
Anschlussraster 35 mm mit Spreizhalter
27 mm ohne Spreizhalter
9-mm-Raster 12 Modul
Schutzart L : für Überlastschutz (thermisch)
I : für Kurzschlussschutz (magnetisch)
Auslöserleistung 63 A bei 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Einstellbar
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,7 - 1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Fixiert
[Im] magnetic protection pick-up range 800 A
Erdschlussschutz Ohne
Number of slots for electrical auxiliaries 1 Steckplatz (Steckplätze) für Hilfsschalter OF
1 Steckplatz (Steckplätze) für Alarmschalter SD
1 Steckplatz (Steckplätze) für Spannungsauslösung MN oder MX
Width (W) 108 mm
Height (H) 137 mm
Depth (D) 80 mm
Produktgewicht 1,42 kg
Farbe Grau (RAL 7016)
Montage
Normen EN/IEC 60947
Produktzertifizierungen CCC
EAC
Marine
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60664-1
Schutzart (IP) IP40 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK07 entspricht IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 %
Betriebshöhe 0 - 2.000 m ohne Leistungsminderung
2.000 - 5.000 m mit Unterlastung
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 12 cm
VPE 1 Breite 12 cm
VPE 1 Länge 21,1 cm
VPE 1 Gewicht 1,6 kg
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 10,19 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 144
VPE 3 Höhe 110 cm
VPE 3 Breite 80 cm
VPE 3 Länge 120 cm
VPE 3 Gewicht 254,49 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate