|
|
|
LV426422
Kompaktleistungsschalter ComPact NSXm 32 A TM32D 4P/4T 50kA/415V EverLink
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 30, 2022
|
|
Ende des Standard-Services JUN 23, 2023
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ComPact
|
Produktname
|
ComPact NSXm
|
Baureihe
|
ComPact NSXm
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
NSXm 32N
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Leistungsschalter
|
Geräteanwendung
|
Schutz
Verteilung
|
Number of poles
|
4P
|
Beschreibung der geschützten Pole
|
4D
|
Neutralposition
|
Links
|
[In] Bemessungsstrom
|
32 A bei 40 °C
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht EN/IEC 60947-2
|
Nutzungskategorie
|
Kategorie A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
90 kA Icu bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA Icu bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
25 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
15 kA Icu bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
10 kA Icu bei 600-690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Performance level
|
N 50 kA 415 V AC
|
Name des Auslösers
|
TM-D
|
Auslöser-Technologie
|
Thermomagnetisch
|
Schutzfunktionen des Auslösers
|
LI
|
Steuerungstyp
|
Kippschalter
|
Circuit breaker mounting mode
|
Durch Schrauben
Aufsteckbar
|
Zusatzmerkmale
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
90 kA bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
25 kA bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
15 kA bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
2,5 kA bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
10000 Zyklen bei 440 V In
20000 Zyklen bei 440 V In/2
5000 Zyklen bei 690 V In
10000 Zyklen bei 690 V In/2
|
Montagehalterung
|
Platte
DIN-Schiene
|
Connection terminals
|
1 EverLink-Kabelschuh Drahtgröße 2,5…95 mm², starr oder verseilt Aluminium/Kupfer
1 EverLink-Kabelschuh Drahtgröße 2,5…70 mm², flexibel Kupfer
|
Anschlussraster
|
35 mm mit Spreizhalter
27 mm ohne Spreizhalter
|
9-mm-Raster
|
12 Modul
|
Schutzart
|
L : für Überlastschutz (thermisch)
I : für Kurzschlussschutz (magnetisch)
|
Auslöserleistung
|
32 A bei 40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Einstellbar
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0,7 - 1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Fixiert
|
[Im] magnetic protection pick-up range
|
600 A
|
Erdschlussschutz
|
Ohne
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
1 Steckplatz (Steckplätze) für Hilfsschalter OF
1 Steckplatz (Steckplätze) für Alarmschalter SD
1 Steckplatz (Steckplätze) für Spannungsauslösung MN oder MX
|
Width (W)
|
108 mm
|
Height (H)
|
137 mm
|
Depth (D)
|
80 mm
|
Produktgewicht
|
1,42 kg
|
Farbe
|
Grau (RAL 7016)
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 60947
|
Produktzertifizierungen
|
CCC
EAC
Marine
|
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht IEC 60664-1
|
Schutzart (IP)
|
IP40 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK07 entspricht IEC 62262
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-50…85 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 %
|
Betriebshöhe
|
0 - 2.000 m ohne Leistungsminderung
2000 - 5000 m mit Unterlastung
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
12,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
22,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,6 kg
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
10,19 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|