[In] Bemessungsstrom
|
100 A
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Steuerungstyp
|
Kippschalter
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
Durch Schrauben (Platte)
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
100 A - Gebrauchskategorie AC-23 AC 50/60 Hz
100 A - Gebrauchskategorie AC-22 AC 50/60 Hz
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
800 V entspricht IEC 60947-2
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
1,5 kA während 3 s entspricht IEC 60947-3
|
[Icm] Bemessungs-Kurzschlusseinschaltvermögen
|
2,13 kA
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV entspricht IEC 60947-2
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht IEC 60947-2
|
Nutzungskategorie
|
Kategorie A
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen entspricht IEC 947-1 Anhang K Ausg. 5.2 In
|
Elektrische Lebensdauer
|
10000 Zyklen entspricht IEC 947-1 Annex F ed 5.2 für In bei 440 V
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Anschlussraster
|
27 mm
35 mm mit Spreizhalter
|
Lokale Signalisierung
|
Kennbit (grün) für Hilfsschalter vorhanden
|
Kipphebelverriegelung mit Vorhängeschloss (mit Zubehör)
|
Vorhängeschloss für Stellung AUS oder EIN
|
Anschlüsse - Klemmen
|
1 EverLink-Kabelschuh Drahtgröße 2,5…70 mm², flexibel Kupfer
1 EverLink-Kabelschuh Drahtgröße 2,5…95 mm², starr oder verseilt Aluminium/Kupfer
|
Anzugsdrehmoment
|
5 Nm für 2,5…10 mm²
9 Nm für 16…95 mm²
|
Anzahl der Steckplätze
|
1 Steckplatz (Steckplätze) für Hilfsschalter OF (steckbar)
1 Steckplatz (Steckplätze) für Alarmschalter SD (steckbar)
1 Steckplatz (Steckplätze) für Spannungsauslösung MN oder MX (steckbar)
|
Abisolierlänge des Stromkabels
|
20 mm
|
Gütesiegel
|
CE
|
Normen
|
EN/IEC 60947
|
Farbe
|
Grau (RAL 7016)
|
Betriebshöhe
|
2.000 m ohne Leistungsminderung
5.000 m mit Unterlastung
|
9-mm-Raster
|
9
|
Höhe
|
137 mm
|
Breite
|
81 mm
|
Tiefe
|
80 mm
|
Produktgewicht
|
1,06 kg
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|