Baureihe
|
ComPact
|
Produktname
|
ComPact NSXm
|
Baureihe
|
ComPact NSXm
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
NSXm 100E
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Erdschluss-Leistungsschalter
|
Geräteanwendung
|
Schutz
Verteilung
|
Number of poles
|
4P
|
Beschreibung der geschützten Pole
|
4D
|
Neutralposition
|
Links
|
[In] Bemessungsstrom
|
100 A bei 40 °C
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
440 V AC 50/60 Hz
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht EN/IEC 60947-2
|
Nutzungskategorie
|
Kategorie A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
25 kA Icu bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
16 kA Icu bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
10 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Performance level
|
E 16 kA 415 V AC
|
Name des Auslösers
|
Micrologic 4.1
|
Auslöser-Technologie
|
Elektronisch
|
Schutzfunktionen des Auslösers
|
LSoIR
|
Steuerungstyp
|
Kippschalter
|
Circuit breaker mounting mode
|
Durch Schrauben
Aufsteckbar
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
25 kA bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
16 kA bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
10 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
10000 Zyklen bei 440 V In
20000 Zyklen bei 440 V In/2
|
Montagehalterung
|
Platte
DIN-Schiene
|
Connection terminals
|
1 EverLink-Kabelschuh Drahtgröße 2,5…70 mm², feindrähtig Kupfer
1 EverLink-Kabelschuh Drahtgröße 2,5…95 mm², starr oder verseilt Aluminium/Kupfer
|
Anschlussraster
|
35 mm mit Spreizhalter
27 mm ohne Spreizhalter
|
9-mm-Raster
|
12 Modul
|
Schutzart
|
L : für Überlastschutz (thermisch)
SO : für Kurzzeit-Kurzschlussschutz mit fester Verzögerung
I : für unverzögerter Kurzschlussschutz
R : für Erdschlussschutz
|
Auslöserleistung
|
100 A bei 40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
9 regelbare Einstellungen
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
40 - 100 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Fixiert
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
5 s bei 7,2 x Ir
8 s bei 6 x Ir
200 s bei 1,5 x Ir
|
Thermischer Speicher
|
20 Minuten vor und nach der Auslösung
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
9 regelbare Einstellungen
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1,5 - 10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Fixiert
|
[tsd] Short-time protection delay adjustment range
|
0,02 s
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Fixiert
|
Unverzögerter Ansprechbereich
|
1.500 A
|
Erdschlussschutz
|
Integriert
|
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn
|
Einstellbar
|
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range
|
0,03…5 A
|
Erdschlussempfindlichkeit
|
30 mA für Klasse A
100 mA für Klasse A
300 mA für Klasse A
500 mA für Klasse A
1000 mA für Klasse A
30 mA für Klasse AC
100 mA für Klasse AC
300 mA für Klasse AC
500 mA für Klasse AC
1000 mA für Klasse AC
3000 mA für Klasse AC
5000 mA für Klasse AC
|
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt
|
Einstellbar
|
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range
|
0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1000 ms
|
Neutral protection settings
|
Kein Schutz
1 x Ir
0,5 x Ir
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
1 Steckplatz (Steckplätze) für Hilfsschalter OF
1 Steckplatz (Steckplätze) für Alarmschalter SD
1 Steckplatz (Steckplätze) für Spannungsauslösung MN oder MX
|
Lokale Signalisierung
|
Blinkende LED (grün) für betriebsbereit
LED 105 % Ir (rot) für Überlast
LED 90 % Ir (orange) für Überlast
|
Width (W)
|
108 mm
|
Height (H)
|
144 mm
|
Depth (D)
|
80 mm
|
Produktgewicht
|
1,63 kg
|
Farbe
|
Grau (RAL 7016)
|