Schneider-Electric
 
LV426730 Bild- scope
LV426730
Kompaktleistungsschalter mit Differenzstromschutz ComPact NSXm VIGI 25A 3P 50kA/415V EverLink
EAN Code EAN Code: 
3606481311597
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ComPact
Produktname ComPact NSXm
Baureihe ComPact NSXm
Kurzbezeichnung des Geräts NSXm 25N
Produkt- oder Komponententyp Erdschluss-Leistungsschalter
Geräteanwendung Schutz
Verteilung
Number of poles 3P
Beschreibung der geschützten Pole 3D
[In] Bemessungsstrom 25 A bei 40 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 440 V AC 50/60 Hz
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Nutzungskategorie Kategorie A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 90 kA Icu bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA Icu bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Performance level N 50 kA 415 V AC
Name des Auslösers Micrologic 4.1
Auslöser-Technologie Elektronisch
Schutzfunktionen des Auslösers LSoIR
Steuerungstyp Kippschalter
Circuit breaker mounting mode Durch Schrauben
Aufsteckbar
Zusatzmerkmale
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 90 kA bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 10000 Zyklen bei 440 V In
20000 Zyklen bei 440 V In/2
Montagehalterung Platte
DIN-Schiene
Connection terminals 1 EverLink-Kabelschuh Drahtgröße 2,5…70 mm², feindrähtig Kupfer
1 EverLink-Kabelschuh Drahtgröße 2,5…95 mm², starr oder verseilt Aluminium/Kupfer
Anschlussraster 35 mm mit Spreizhalter
27 mm ohne Spreizhalter
9-mm-Raster 9 Modul
Schutzart L : für Überlastschutz (thermisch)
SO : für Kurzzeit-Kurzschlussschutz mit fester Verzögerung
I : für unverzögerter Kurzschlussschutz
R : für Erdschlussschutz
Auslöserleistung 25 A bei 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) 9 regelbare Einstellungen
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 10 - 25 A
Long-time protection delay adjustment type tr Fixiert
[tr] long-time protection delay adjustment range 5 s bei 7,2 x Ir
8 s bei 6 x Ir
200 s bei 1,5 x Ir
Thermischer Speicher 20 Minuten vor und nach der Auslösung
Short-time protection pick-up adjustment type Isd 9 regelbare Einstellungen
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1,5 - 10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Fixiert
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0,02 s
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Fixiert
Unverzögerter Ansprechbereich 375 A
Erdschlussschutz Integriert
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn Einstellbar
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range 0,03…5 A
Erdschlussempfindlichkeit 30 mA für Klasse A
100 mA für Klasse A
300 mA für Klasse A
500 mA für Klasse A
1000 mA für Klasse A
30 mA für Klasse AC
100 mA für Klasse AC
300 mA für Klasse AC
500 mA für Klasse AC
1000 mA für Klasse AC
3000 mA für Klasse AC
5000 mA für Klasse AC
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt Einstellbar
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range 0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1000 ms
Neutral protection settings Kein Schutz
1 x Ir
Number of slots for electrical auxiliaries 1 Steckplatz (Steckplätze) für Hilfsschalter OF
1 Steckplatz (Steckplätze) für Alarmschalter SD
1 Steckplatz (Steckplätze) für Spannungsauslösung MN oder MX
Lokale Signalisierung Blinkende LED (grün) für betriebsbereit
LED 105 % Ir (rot) für Überlast
LED 90 % Ir (orange) für Überlast
Width (W) 108 mm
Height (H) 144 mm
Depth (D) 80 mm
Produktgewicht 1,63 kg
Farbe Grau (RAL 7016)
Montage
Normen EN/IEC 60947
Produktzertifizierungen CCC
EAC
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60664-1
Schutzart (IP) IP40 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK07 entspricht IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 %
Betriebshöhe 0 - 2.000 m ohne Leistungsminderung
2000 - 5000 m mit Unterlastung
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,5 cm
VPE 1 Breite 10,8 cm
VPE 1 Länge 14 cm
VPE 1 Gewicht 1,2 kg
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 4
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 5,241 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 32
VPE 3 Höhe 45 cm
VPE 3 Breite 60 cm
VPE 3 Länge 80 cm
VPE 3 Gewicht 48,92 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate