Schneider-Electric
 
LV426824 Bild- scope
LV426824
Unterspannungsauslöserer MN vorverdrahtet 208-240VAC 50/60Hz für ComPacT NSXm/PPB
EAN Code EAN Code: 
3606485412948
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ComPact
Baureihe ComPacT NSXm neue Generation
Kurzbezeichnung des Geräts MN
Produkt- oder Komponententyp Spannungsauslösung
Geräteanwendung Steuerung
Typ des Spannungsauslösers Öffnerspule
Unterspannungsauslöser
[Uc] Steuerkreisspannung 220 - 240 V AC 50 Hz
208 - 240 V AC 60 Hz
Kompatible Produktfamilie ComPact ComPacT NSXm neue Generation
ComPact ComPact NSXm
PowerPact PowerPact B
Zusatzmerkmale
Betriebsschwelle 0,35 - 0,7 x Un Öffnung
0,85 x Un Schließung
[tA] Antwortzeit < 50 ms
Hilfsanschlussklemme Vorverdrahtet0…0,8 mm² (AWG 18)verseilt Kupfer
Drahtabisolierungslänge 8 mm
Kabellänge 1 m
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,5 cm
VPE 1 Breite 6 cm
VPE 1 Länge 8,5 cm
VPE 1 Gewicht 83 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9 cm
VPE 2 Breite 13 cm
VPE 2 Länge 18,5 cm
VPE 2 Gewicht 880 g
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 120
VPE 3 Höhe 30 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 10,9 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
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
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate