Schneider-Electric
 
LV426841 Bild- scope
LV426841
Arbeitsstromauslöser MX 24VAC 50/60Hz und 24VDC für ComPact NSXm/PowerPact B
EAN Code EAN Code: 
3606485413044
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ComPact
Baureihe ComPacT NSXm neue Generation
Kurzbezeichnung des Geräts MX
Produkt- oder Komponententyp Spannungsauslösung
Geräteanwendung Steuerung
Typ des Spannungsauslösers Öffnerspule
Arbeitsstromauslöser
Steuerungstyp Standard
[Uc] Steuerkreisspannung 24 V AC 50/60 Hz
24 V DC
Kompatible Produktfamilie ComPact ComPacT NSXm neue Generation
ComPact ComPact NSXm
PowerPact PowerPact B
Zusatzmerkmale
Betriebsschwelle 0,7 Un Öffnung
[tA] Antwortzeit < 50 ms
Typ des Steuersignals Impuls
Gewartet
Impulsdauer >= 20 ms
Hilfsanschlussklemme Feder
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,5 cm
VPE 1 Breite 5,7 cm
VPE 1 Länge 6,3 cm
VPE 1 Gewicht 36,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 120
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 8,5 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
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
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate