|
|
|
LV426843
Arbeitsstromauslöser MX 110-130VAC 50/60Hz und 125VDC für ComPact NSXm/PowerPact B
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ComPact
|
Baureihe
|
ComPacT NSXm neue Generation
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
MX
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Spannungsauslösung
|
Geräteanwendung
|
Steuerung
|
Typ des Spannungsauslösers
|
Öffnerspule
Arbeitsstromauslöser
|
Steuerungstyp
|
Standard
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
110 - 130 V AC 50/60 Hz
125 V DC
|
Kompatible Produktfamilie
|
ComPact ComPacT NSXm neue Generation
ComPact ComPact NSXm
PowerPact PowerPact B
|
Zusatzmerkmale
Betriebsschwelle
|
0,7 Un Öffnung
|
[tA] Antwortzeit
|
< 50 ms
|
Typ des Steuersignals
|
Impuls
Gewartet
|
Impulsdauer
|
>= 20 ms
|
Hilfsanschlussklemme
|
Feder
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,7 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,3 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
36,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
120
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,8 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|