Schneider-Electric
 
LV426846 Bild- scope
LV426846
Arbeitsstromauslöser MX 380-480VAC 50/60Hz für ComPact NSXm/PowerPact B
EAN Code EAN Code: 
3606485413099
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ComPact
Baureihe ComPacT NSXm neue Generation
Kurzbezeichnung des Geräts MX
Produkt- oder Komponententyp Spannungsauslösung
Geräteanwendung Steuerung
Typ des Spannungsauslösers Öffnerspule
Arbeitsstromauslöser
Steuerungstyp Standard
[Uc] Steuerkreisspannung 380 - 415 V AC 50 Hz
440 - 480 V AC 60 Hz
Kompatible Produktfamilie ComPact ComPacT NSXm neue Generation
ComPact ComPact NSXm
PowerPact PowerPact B
Zusatzmerkmale
Betriebsschwelle 0,7 Un Öffnung
[tA] Antwortzeit < 50 ms
Typ des Steuersignals Impuls
Gewartet
Impulsdauer >= 20 ms
Hilfsanschlussklemme Feder
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,500 cm
VPE 1 Breite 6,100 cm
VPE 1 Länge 8,300 cm
VPE 1 Gewicht 61,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,100 cm
VPE 2 Breite 13,000 cm
VPE 2 Länge 18,500 cm
VPE 2 Gewicht 640,000 g
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 20
VPE 3 Höhe 30,000 cm
VPE 3 Breite 30,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 4,000 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
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
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate