Schneider-Electric
 
LV426862 Bild- scope
LV426862
Arbeitsstromauslöser MX vorverdrahtet 48VAC 50/60Hz und 48VDC ComPact NSXm/PowerPact B
EAN Code EAN Code: 
3606485413181
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ComPact
Baureihe ComPacT NSXm neue Generation
Kurzbezeichnung des Geräts MX
Produkt- oder Komponententyp Spannungsauslösung
Geräteanwendung Steuerung
Typ des Spannungsauslösers Öffnerspule
Arbeitsstromauslöser
Steuerungstyp Standard
[Uc] Steuerkreisspannung 48 V AC 50/60 Hz
48 V DC
Kompatible Produktfamilie ComPact ComPacT NSXm neue Generation
ComPact ComPact NSXm
PowerPact PowerPact B
Zusatzmerkmale
Betriebsschwelle 0,7 Un Öffnung
[tA] Antwortzeit < 50 ms
Typ des Steuersignals Impuls
Gewartet
Impulsdauer >= 20 ms
Hilfsanschlussklemme Vorverdrahtet0…0,8 mm² (AWG 18)verseilt Kupfer
Drahtabisolierungslänge 8 mm
Kabellänge 1 m
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,4 cm
VPE 1 Breite 6,0 cm
VPE 1 Länge 8,4 cm
VPE 1 Gewicht 78,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 8,8 cm
VPE 2 Breite 13,0 cm
VPE 2 Länge 18,5 cm
VPE 2 Gewicht 824,0 g
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 120
VPE 3 Höhe 30,0 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 9,36 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
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
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate