Schneider-Electric
 
LV426921 Bild- scope
LV426921
2 Isolationsblenden 2P für NSXm und PowerPact B
EAN Code EAN Code: 
3606485444314
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie ComPact ComPacT NSXm neue Generation
ComPact ComPact NSXm
PowerPact PowerPact B
Produkt- oder Komponententyp Isolierblende
Zusatzmerkmale
Zubehör / Teilekategorie Isolationszubehör
Zubehör / Teiletyp Isolationszubehör
Beschreibung der Pole 2P
Menge pro Satz Satz à 2
Position des Anschlusses Nachgeschaltet
Vorgeschaltet
[In] Bemessungsstrom 16…160 A
Anschlussraster 35 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 9 cm
VPE 1 Gewicht 35 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 35
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 1,23 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 1960
VPE 3 Höhe 105 cm
VPE 3 Breite 60 cm
VPE 3 Länge 80 cm
VPE 3 Gewicht 85,108 kg
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
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate