|
|
|
LV426932
Drehantrieb mit Türkupplung mit schwarzem Griff IP54 ComPact NSXm/PowerPact B
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung MÄR 26, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
PowerPact PowerPact B
ComPact ComPact NSXm
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Drehgriff
|
Zubehör / Teiletyp
|
Steuerungszubehör
|
Grifffarbe
|
Schwarz
|
Farbe der Grifffrontplatte
|
Schwarz
|
Montageart des Gehäuses
|
Verlängert
|
Zusatzmerkmale
Verriegelung des Drehgriffs
|
1 bis 3 Vorhängeschlösser
Vorhängeschloss in AUS-Stellung
Vorhängeschloss in EIN-Position
|
Montageposition des Geräts
|
Vorne
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
1 bis 3 Vorhängeschlösser Ø 4 bis Ø 8
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,100 cm
|
VPE 1 Länge
|
45,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
709,000 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
9,281 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
48
|
VPE 3 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
49,268 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|