|
|
|
LV426952
Vorverdrahteter Hilfsschalter SD für ComPact NSXm und PowerPact B
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 13, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Hilfskontakt
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
SD
|
Geräteanwendung
|
Überwachung des Leistungsschalterstatus
|
Kompatible Produktfamilie
|
PowerPact PowerPact B
ComPact ComPact NSXm
|
Zusammensetzung der Signalkontakte
|
1 S/Ö
|
Zusatzmerkmale
Fehlertyp
|
Überlast
Kurzschluss
|
Lokale Signalisierung
|
Auslöseanzeige für Relais-Auslöseanzeige
|
Typ der Hilfskontakte
|
Standard
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
5 A
|
Ausschaltvermögen (A)
|
AC-12: 5 A bei 24 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A bei 48 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A bei 110 - 127 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A bei 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A bei 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A bei 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-15: 5 A bei 24 V AC 50/60 Hz
AC-15: 5 A bei 48 V AC 50/60 Hz
AC-15: 4 A bei 110 - 127 V AC 50/60 Hz
AC-15: 3 A bei 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-15: 2,5 A bei 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-15: 0,1 A bei 660/690 V AC 50/60 Hz
DC-12: 5 A bei 24 V DC 50/60 Hz
DC-12: 2,5 A bei 48 V DC 50/60 Hz
DC-12: 0,6 A bei 110 V DC 50/60 Hz
DC-12: 0,3 A bei 250 V DC 50/60 Hz
DC-13: 2,5 A bei 24 V DC 50/60 Hz
DC-13: 1,2 A bei 48 V DC
DC-13: 0,35 A bei 110 V DC
DC-13: 0,05 A bei 250 V DC
DC-14: 1 A bei 24 V DC
DC-14: 0,2 A bei 48 V DC
DC-14: 0,05 A bei 110 V DC
DC-14: 0,03 A bei 250 V DC
|
Mindestlast
|
2 mA bei 17 V DC
|
Hilfsanschlussklemme
|
Vorverdrahtet0,8 mm² (AWG 18)verseilt Kupfer
|
Drahtabisolierungslänge
|
8 mm für Frontseite Verbindung
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,9 cm
|
VPE 1 Breite
|
11 cm
|
VPE 1 Länge
|
12 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
52 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
6 cm
|
VPE 2 Breite
|
15 cm
|
VPE 2 Länge
|
27 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
532 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
160
|
VPE 3 Höhe
|
30 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
9,039 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|