Schneider-Electric
 
LV426961 Bild- scope
LV426961
Schraub-Klemmen mit M6 Muttern und Schrauben bis 160A (4 Stk.) für ComPact NSXm
EAN Code EAN Code: 
3606481156297
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Presskabelschuh/Sammelschienenanschluss
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Kompatible Produktfamilie ComPacT neue Generation ComPacT NSXm neue Generation
ComPact ComPact NSXm
Beschreibung der Pole 4P
Menge pro Satz Satz à 4
[In] Bemessungsstrom 15…160 A
Zusatzmerkmale
Montagemodus Fixiert
Geliefertes Zubehör Interphasen-Barrieren
Gewindetyp M6
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,0 cm
VPE 1 Breite 14,5 cm
VPE 1 Länge 24,0 cm
VPE 1 Gewicht 80,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 62,0 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months