Schneider-Electric
 
LV426970 Bild- scope
LV426970
EverLink-Klemmen mit Steuerspannungsabgriff (3 Stk.), 1x 2,5-95mm², für ComPact NSXm
EAN Code EAN Code: 
3606481156303
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie ComPact ComPact NSXm
Produkt- oder Komponententyp Kabelsteckverbinder
Zubehör / Teiletyp Anschlusszubehör
Beschreibung der Pole 3P
Zusatzmerkmale
Menge pro Satz Satz à 3
Position des Anschlusses Vorgeschaltet
Nachgeschaltet
Nennstrom [In] 16…160 A für Kupfer
16…100 A für Aluminium
Leitermaterial Stahl
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemme - 1 Kabel(n) 2,5…95 mm² - starr
Schraubklemme2,5…95 mm² - verseilt
Schraubklemme2,5…70 mm² - feindrähtig
Spannungsabgriff 10 A für 0,5…6 mm² (AWG 20 - AWG 10), verseilt oder feindrähtig
10 A für 1,5…6 mm² (AWG 20 - AWG 10), fest
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,0 cm
VPE 1 Breite 13,0 cm
VPE 1 Länge 15,0 cm
VPE 1 Gewicht 133,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 7,2 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate