|
|
|
LV429287
2 Wechsler mit Anzeige von Betriebs-/Trennstellung für ComPact NSX100-630
|
|
|
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts
|
CE
CD
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wagenschalter
|
Geräteanwendung
|
Überwachung
|
Kompatible Produktfamilie
|
ComPact Compact NSX100
ComPact ComPact NSX160
ComPact Compact NSX250
ComPact ComPact NSX400
ComPact ComPact NSX630
|
Zusammensetzung der Signalkontakte
|
2 S/Ö
|
Zusatzmerkmale
Typ der Hilfskontakte
|
Standard
|
Betrieb der Hilfskontakte
|
CE/CD
|
Montagemodus
|
Einschubtechnik
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
6 A
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
AC-12: 6 A bei 110 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A bei 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A bei 24 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A bei 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A bei 48 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A bei 480 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A bei 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-15: 0,1 A bei 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-15: 1,5 A bei 480 V AC 50/60 Hz
AC-15: 2 A bei 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-15: 4 A bei 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-15: 5 A bei 110 V AC 50/60 Hz
AC-15: 6 A bei 24 V AC 50/60 Hz
AC-15: 6 A bei 48 V AC 50/60 Hz
DC-12: 0,3 A bei 250 V DC
DC-12: 0,6 A bei 110 V DC
DC-12: 2,5 A bei 48 V DC
DC-12: 6 A bei 24 V DC
DC-14: 0,03 A bei 250 V DC
DC-14: 0,05 A bei 110 V DC
DC-14: 0,2 A bei 48 V DC
DC-14: 1 A bei 24 V DC
|
Mindestlast
|
100 mA bei 24 V DC
|
Menge pro Satz
|
2
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,9 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,1 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
54,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
45
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,737 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|