|
|
|
LV429371T
Kipphebel-Vorhängeschloss, Festadapter, ComPacT NSX 100/160/250, Stellung AUS oder EIN
|
|
|
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts
|
Verriegelung für 1 bis 3 Vorhängeschlösser
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Vorhängeschloss
|
Kompatible Produktfamilie
|
ComPacT neue Generation ComPacT NSX100 neue Generation
ComPacT neue Generation ComPacT NSX160 neue Generation
ComPacT neue Generation ComPacT NSX250 neue Generation
ComPacT neue Generation Compact NSX100 DC
ComPacT neue Generation Compact NSX160 DC
ComPacT neue Generation Compact NSX250 DC
|
Montagemodus
|
Fixiert
|
Zusatzmerkmale
Zweck der Verriegelung
|
Kippschalter
|
Stellung der Schlüsselverriegelung
|
Auf der Vorderseite
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
Fixiert
Verriegelt EIN oder AUS
Ohne Schlüsselverriegelung
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
16,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
58,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
80
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,060 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|