|
|
|
LV430520
Auslösegerät Micrologic 2.2E 150A 3P3D Leistungsschalter ComPact NSX160-250
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 30, 2022
|
|
Ende des Standard-Services JUN 23, 2023
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ComPact
|
Baureihe
|
ComPact NSX100 - 250
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Auslöseeinheit
|
Name des Auslösers
|
Micrologic 2.2 M
|
Auslöser-Technologie
|
Elektronisch
|
Kompatible Produktfamilie
|
ComPact NSX160
ComPact NSX250
|
Geräteanwendung
|
Motor
|
Number of poles
|
3P
|
Beschreibung der geschützten Pole
|
3t
|
Schutzfunktionen des Auslösers
|
LSoI
|
Schutzart
|
L : für Überlastschutz (Langzeit)
SO : für Kurzzeit-Kurzschlussschutz mit fester Verzögerung
I : für unverzögerter Kurzschlussschutz
|
Trip unit rated current
|
150 A bei 65 °C
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Zusatzmerkmale
Motor-Auslöseklasse
|
10
5
20
|
Ergänzender Motorschutz
|
Phasenunsymmetrie
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
9 regelbare Einstellungen
|
Einstellbereich langzeitverzögerter Kurzschlusschutz [lr]
|
70 - 150 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Fixiert
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
120 s bei 1,5 x Ir für die Reiseklasse 5
6,5 s bei 6 x Ir für die Reiseklasse 5
5 s bei 7,2 x Ir für die Reiseklasse 5
240 s bei 1,5 x Ir für die Reiseklasse 10
13,5 s bei 6 x Ir für die Reiseklasse 10
10 s bei 7,2 x Ir für die Reiseklasse 10
480 s bei 1,5 x Ir für die Reiseklasse 20
26 s bei 6 x Ir für die Reiseklasse 20
20 s bei 7,2 x Ir für die Reiseklasse 20
|
Thermischer Speicher
|
20 Minuten vor und nach der Auslösung
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
9 regelbare Einstellungen
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
5 - 13 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Fixiert
|
Einstellbereich Kurzzeitverzögerung [tsd]
|
0,01 s
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Fixiert
|
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlusschutz [li]
|
2.250 A
|
Erdschlussschutz
|
Ohne
|
Zonenselektive Verriegelung ZSI
|
Ohne
|
Lokale Signalisierung
|
Blinkende LED (grün) für betriebsbereit
LED 95 % Ith (rot) für Temperatur über dem Sollwert
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 60947-2
UL 508
|
Produktzertifizierungen
|
EAC
CCC
Marine
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-50…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,7 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,1 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
440,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
28
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
12,7 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|