Schneider-Electric
 
LV430673 Bild- scope
LV430673
Kompaktleistungsschalter ComPact NSX160H TM-D 80A 3P3D 70kA/415V AC
EAN Code: 
3606480011580
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Compact
Produktname Compact NSX
Produktserie ComPact NSX100 - 250
Kurzbezeichnung des Geräts NSXm 160H
Produkt oder Komponententyp Leistungsschalter
Geräteanwendung Verteilung
Number of poles 3P
Beschr. der geschützen Pole 3t
Nennstrom [In] 80 A bei 40 °C
Betriebsbemessungsspannung Ue 690 V AC 50/60 Hz
Netzwerkanschluss AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Nutzungskategorie Kategorie A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 10 kA bei 600 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508
85 kA bei 240 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508
65 kA bei 480 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508
10 kA Icu bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA Icu bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
35 kA Icu bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
65 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
70 kA Icu bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Performance level H 70 kA 415 V AC
Bez. der Auslöseeinheit TM-D
Technologie der Auslöseeinheit Thermomagnetisch
Schutzfunkt. d. Auslöseeinh. LI
Betätigungsart Kippschalter
Circuit breaker mounting mode Befestigt
Zusatzmerkmale
Nennisolationsspannung Ui 800 V AC 50/60 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 10 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
35 kA bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
65 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
70 kA bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Mechanische Lebensdauer 40000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 7500 Zyklen bei 690 V In
15000 Zyklen bei 690 V In/2
20000 Zyklen bei 440 V In
40000 Zyklen bei 440 V In/2
Montagehalterung Rückwand
Verbindung auf der Oberseite Vorne
Anschluss auf der Unterseite Vorne
Verbindungsabstand 35 mm
Schutzfunktionen Überlastschutz (thermisch)
Kurzschlussschutz (magnetisch)
Auslöseeinheits-Nennwert 80 A bei 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Einstellbar
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,7 - 1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Fest
[tr] long-time protection delay adjustment range 120…400 s bei 1,5 x In
15 s bei 6 x Ir
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Fest
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 640 A
Short-time protection delay adjustment type tsd Fest
Erdschlussschutz Ohne
Number of slots for electrical auxiliaries 5 Einschübe
Width (W) 105 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Produktgewicht 2,2 kg
Montage
Normen EN/IEC 60947
Produktzertifizierungen CCC
EAC
Marine
Überspannungskategorie Klasse II
Schutzklasse für Stromschläge Klasse II
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60664-1
Schutzart (IP) IP40entsprichtIEC 60529
Schutzart (IK) IK07 entspricht IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…85 °C
Relative Feuchtigkeit 0…95 %
Aufstellungshöhe 0 - 2000 m ohneLeistungsreduzierung
2000 m - 5000 m mit Unterlastung
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 1,885 kg
Höhe VPE1 11,2 cm
Breite VPE1 16,84 cm
Länge VPE1 19 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months