|
|
|
LV431544
Motorantrieb MT250, 48-60 V DC
|
|
|
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts
|
MT250
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Motormechanismus
|
Geräteanwendung
|
Automatische Federspannung
|
Kompatible Produktfamilie
|
ComPacT neue Generation ComPacT NSX250 neue Generation
ComPacT neue Generation ComPacT NSX DC neue Generation NSX250 DC
|
Steuerungstyp
|
Standard
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
48 - 60 V DC
|
Montageart des Leistungsschalters
|
Fixiert
|
Nennstrom des Leistungsschalters
|
250 A
|
Zusatzmerkmale
Typ des Steuersignals
|
Gewartet
Impuls
|
Reaktionszeit des Leistungsschalters
|
< 700 ms öffnen
< 80 ms geschlossen
|
Max. Betriebsfrequenz
|
<= 2 cycles per minute
|
Leistungsaufnahme in W
|
500 W - Schließung
500 W - Öffnung
|
Geliefertes Zubehör
|
SDE-Adapter
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
1 bis 3 Vorhängeschlösser mit Ø 5 bis Ø 8
Vorhängeschloss in AUS-Stellung
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
12,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
17,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,413 kg
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
21,47 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|